Optical Materials | Superior Optical Glass | Corning

코닝은 반도체 부품 광학, 산업용, 대형 광학 부품이 필요한 각종 애플리케이션에 용융 실리카, 초저팽창 글라스를 벌크 및 부품 형태로 공급하는 선도 기업입니다.   

우수한 크기와 균질성

Test

코닝 첨단 광학은 증기 증착 기술을 통해 축적된 유리 소재 과학의 오랜 전문성을 활용하여 반도체 광학 부품에 사용되는 고품질 유리를 생산합니다. 코닝은 고출력 레이저부터 레이저 이물 보호막, 소형 부품, 대형 부품, 리소그래피 소재에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 탁월하고 뛰어난 특성을 제공하는 5종 이상의 유리 소재를 제공합니다. 코닝의 제품은 상당한 애플리케이션 유연성을 제공하며, 유리의 등급, 치수, 비용에 따라 주문 제작이 가능합니다.  


또한 코닝은 플루오라이드 결정과 용융 실리카를 평판, 프리즘, 렌즈, 거울, 특수 표면 형상의 광학 등 레이저 광학 부품으로 성형할 수 있는 전문성을 보유하고 있습니다. 코닝의 최첨단 피니싱 및 코팅 기술은 고투과성, 고반사성 또는 부분 반사성 광학 제품의 수명을 최대화합니다.   

소재 애플리케이션