코닝은 가볍고, 손상에 강하면서도 터치 감응성에 뛰어난 유리를 선보임으로써, 사람들이 스마트폰을 사용하는 방식을 변화시키고 있습니다. 오늘날 Corning® Gorilla® Glass는 전 세계 80억 대 이상의 모바일 기기에 탑재되었습니다. 코닝은성능을 개선하고 새로운 커넥티비티 기능과 새로운 디자인을 구현하고, 3D 센싱과 증강현실 기술을 활용하여 보다 몰입감 높은 사용자 경험을 제공하기 위해 끊임없이 노력합니다.
모바일 기기를 위한 보다 얇고 튼튼한 커버 글라스 솔루션
커버 글라스 시장 개척
커버 글라스 시장 개척
80억 대 이상의 기기에 장착
2007년 세계적인 기술회사가 그들이 만든 스마트폰을 위한 유리를 위해 코닝을 찾았습니다. 플라스틱은 스크래치에 약하다는 단점으로 보다 내구성이 뛰어나면서도 고급스러운 소재를 찾고 있던 중이였습니다. 플라스틱이 너무 쉽게 긁혀서 내구성이 더 강하고 품격 있는 소재를 원했습니다. 코닝은 수십년간의 유리 전문성을 바탕으로 단 6개월만에 스마트폰에 적합한 유리 솔루션을 개발했으며 이를 시작으로 커버글라스 시장을 개척했습니다. 보다 빠른 제품 개발을 위해, 코닝 과학자들은 1960년대 연구했던 자료들을 바탕으로 백여가지의 유리조성을 찾아냈으며 스마트폰에 적합한 유리 조성을 찾아낼 수 있었습니다. 2007년 이래로 Gorilla Glass는 수십억 대 기기에 장착되고 있으며 새롭게 출시되는 세대는 더욱 더 우수한 내구성을 자랑합니다.
소비자 유리 기술의 전략적 이점
소비자 유리의 전략적 이점
모바일 가전 시장의 속도감 있는 혁신을 위해, 코닝은 자사의 유리 과학, 광 물리학 및 독자적인 퓨전공법을 활용하고 있습니다. 퓨전공법은 LCD 기판 유리 제조를 위해 개발된 공정입니다.
코닝이 모바일 소비자 가전 시장의 난제를 해결하기 위해 자사의 중점 포트폴리오를 어떻게 활용하는지 알아보십시오.
유리에 대한 전문 지식
유리에 대한 전문 지식
코닝은 유리 과학 분야의 전문성을 활용하여 모바일 소비자 가전에 적합한 특성을 가진 유리 조성을 개발하고 지속적으로 혁신하고 성장하고 있습니다.
코닝은 유리 과학 분야의 전문성을 활용하여 모바일 소비자 가전에 적합한 특성을 가진 유리 조성을 개발하고 지속적으로 혁신하고 성장하고 있습니다.
자세히 알아보기광 물리학에 대한 전문성
광 물리학에 대한 전문성
코닝은 광 물리학 분야의 전문성을 활용하여 저반사 유리를 방지 유리를 생산하고 있습니다. 저반사 기능은 모바일 및 차량 디스플레이의 시인성을 높여 줍니다.
코닝은 광 물리학 분야의 전문성을 활용하여 저반사 유리를 방지 유리를 생산하고 있습니다. 저반사 기능은 모바일 및 차량 디스플레이의 시인성을 높여 줍니다.
자세히 알아보기소비자 가전 기술: 모바일 기기용 커버 유리
모바일 기기용 커버 유리
코닝의 유리는 일상생활에서 발생하는 떨어뜨림과 부딪힘으로부터 모바일 기기를 보호합니다. 아름다우면서도 튼튼하고 Corning® Gorilla® Glass는 소비자 가전 시장에서의 커버 글라스의 기준을 높여왔습니다. Gorilla Glass는 전 세계 45개 주요 브랜드의 80억 대 이상의 모바일 기기에 적용된 커버 글라스입니다. 스마트폰, 태블릿, 노트북을 위한 보다 내구성이 뛰어난 커버글라스를 위해 과학을 기반으로 새로운 유리 조성을 개발하고 있습니다.
Gorilla Glass는 이온교환 공정을 통해 우수한 내구성의 표면을 갖게 됩니다. 코닝의 최신 혁신 Gorilla Glass 6는 1m 높이에서 거친 표면의 바닥으로 떨어뜨리는 실험에서 평균 15회의 낙하를 거치고도 파손되지 않았습니다. 이뿐만 아니라, 우수한 광학적 특성으로 해상도가 높은 디스플레이 구현에 적합하며, 얇고 가벼운 특성으로 세련된 현대적 디자인 요건에 부응합니다.
끊임없이 진화하는 Gorilla Glass는 소비자 가전 기기의 최신 트렌드를 잘 반영하고 있습니다. 기기 후면에 사용되는 유리 및 유리 세라믹 소재는 향상된 무선 충전 기능을 제공합니다. 또한, 기기 후면에 다채로운 색상 및 이미지 프린팅 기술은 기기의 새로운 디자인 가능성을 확장하고 있으며, 또한, 당사의 유리 폰 뒷면은 생생한 컬러로 제공되며 끝없는 스타일 가능성을 위해 이미지와 함께 인쇄될 수 있습니다. Gorilla Glass DX 및 Gorilla Glass DX+는 우수한 스크래치 내구성 및 향상된 시인성으로 웨어러블 기기 및 피트니스 트랙커에 적합하도록 개발되었습니다.
또한 코닝은 증강현실 및 3D 센싱 기술과 같은 새로운 어플리케이션을 위해서 전자기기 제조사들과 협력하여 세계의 디지털 경험을 재정립하고 있습니다. 유리 고유의 특성과 소재 과학 및 광학 디자인의 최고의 전문성의 결합을 통해, 가전 기기 및 사물 인터넷 어플리케이션 분야에 까다로운 기능을 제공할 수 있도록 지원합니다. 코닝 정밀 유리 솔루션 사업부는 다음 세대의 삶을 변화시키는 혁신을 위해 소비자 가전 기기 제조사들과 함께 긴밀히 협력하고 있습니다.