神経オルガノイドの探究
大脳オルガノイドとしても知られる神経オルガノイドは、多能性幹細胞(PSC)から作られます。人工多能性幹細胞(iPSC)由来の胚様体を Corning® マトリゲル基底膜マトリックス液滴中に封入し、分化培地中で攪拌培養することで、大脳の表現型が発現します。 これらの「ミニ脳」は、ヒトの脳発達に関する理解を深め、遺伝性および後天性脳疾患を評価するのに役立ちます。
大脳オルガノイドとしても知られる神経オルガノイドは、多能性幹細胞(PSC)から作られます。人工多能性幹細胞(iPSC)由来の胚様体を Corning® マトリゲル基底膜マトリックス液滴中に封入し、分化培地中で攪拌培養することで、大脳の表現型が発現します。 これらの「ミニ脳」は、ヒトの脳発達に関する理解を深め、遺伝性および後天性脳疾患を評価するのに役立ちます。
出版物
Lancaster らは、初めてヒト PSC(hPSC)から神経オルガノイドを作製しました。
ヒト iPSC 細胞から前脳特異的オルガノイドを作製するため、小型回転バイオリアクター(SpinΩ)を開発しました。
最近の幹細胞技術の進歩によって、PSC からヒト脳オルガノイドを作製できるようになりました。これにより、ヒトの脳の発達に関する理解を深めることができるかもしれません。
ヒト腸管形成の研究に培養システムをモデルとして使用することで、in vitro でヒト腸内分泌細胞を作製することができました。
ヒト中脳の特徴を持った中脳様オルガノイド(MLO)の培養に成功しています。これにより、扱いやすい in vitro システムで、ヒト中脳とその関連疾患を研究する可能性が拓かれました。
お問い合わせ