Corning® OptiGrade™ フッ化カルシウムのご紹介
私たちは、最新の材料である Corning® OptiGrade™ Calcium Fluorideを使用して、フッ化物結晶製品ファミリーを拡大しました。これは、フォトリソグラフィーの短波長レーザー光に耐え、方向付けるように設計された、超透明で耐久性のある結晶材料です。コーニングは、この正確なイメージングを可能にするために、製品をレンズ用の仕上げ済みブランクに加工します。
コーニングは、高出力レーザー光学およびイメージングアプリケーションに最適な耐久性のある結晶部品を提供します
Corning® OptiGrade™ フッ化カルシウムのご紹介
私たちは、最新の材料である Corning® OptiGrade™ Calcium Fluorideを使用して、フッ化物結晶製品ファミリーを拡大しました。これは、フォトリソグラフィーの短波長レーザー光に耐え、方向付けるように設計された、超透明で耐久性のある結晶材料です。コーニングは、この正確なイメージングを可能にするために、製品をレンズ用の仕上げ済みブランクに加工します。
リソグラフィー、屈折補正、または産業用途のいずれであっても、エキシマレーザーの性能はフッ化物結晶の品質と耐久性に依存します。
コーニングは、50年以上にわたって開発された特殊なフッ化物結晶成長プロセスを使用して、フッ化物結晶材料の放射線耐久性を最大化します。過酷なレーザー露光レベルの場合、または光学寿命と機器の稼働時間の最大化が重要な場合は、 Corning® Laser Durable GradeTM Calcium Fluoride (LDG CaF2)が最適な材料です。
コーニングの厳格な製造プロセスにより、仕様を満たすか、それを超える高品質のコンポーネントを製造することができます。すべてのコンポーネントは、最先端の干渉計と光学プロファイラーを使用してテストされます。コーティングは、最適な性能と耐久性を確保するように設計されています。仕上げとコーティングの最先端技術により、高透過性、高反射性、または部分反射性の光学製品の光学寿命を最大限に延ばすことができます。
私たちは、適切な製品とソリューションで次のプロジェクトを実現するお手伝いをします。
私たちは、適切な製品とソリューションで次のプロジェクトを実現するお手伝いをします。
お問合せ