In Building Networks

ネットワークの再考

インビルディングネットワーク

インビルディングネットワーク

ネットワークは変化しています。ビジネスの競争力の鍵であろうと、顧客と従業員の接続を維持することであろうと、ネットワークは今や4番目のインフラです。水、電気、ガスと同じように、ネットワークが提供する接続性は、企業を存続させるために不可欠です。コーニングは、今日の変化するネットワークの要求を満たすだけでなく、将来のネットワークテクノロジーを活用するための柔軟性をもったソリューションを提供しています。コーニングは、従来のLAN、携帯電話ネットワーク、次世代のインビルディングネットワークのいずれであっても、ネットワークの将来性を保証するソリューションを提供します。

変化するネットワーク

コーニングは常に未来とそれがネットワークにどのように影響を与えるのか、注目すべきトレンドと、それらが将来のネットワークにどのように影響するかを見据えています。

モノのインターネット(IoT)

モノのインターネット(IoT)

ここ数年、モノのインターネット(IoT)について多くのことが書かれており、接続されたデバイス数の爆発的成長予測と、それらがもたらすであろうグローバルビジネスへの価値予測について議論されています。この成長予測だけでも驚異的な数字です。この記事の図を見ると、2018年から2019年にかけて、世界で35億2000万台のIoTデバイスが増加したことが分かります。

2020年までに、IoTは300億以上の接続デバイスで構成されることになります。これがネットワークにどのような影響を与えるか、『CablingInstall』誌の記事をご覧ください。

Learn More

光ファイバインフラ需要において、5Gが進化より革命をもたらす可能性があります。

可能性は無限?光ファイバインフラ需要において、5Gが進化より革命をもたらす可能性があります。

5G ネットワークは、インテリジェントネットワークや機器を介して人とモノをつなぎ、膨大な量のデータを生成します。5Gネットワークは、より多くのデバイスを同時に接続しながら、最高の性能効率を提供しようとしています。これらのネットワークの進歩は、私たちの生活と働き方に変革をもたらすコンピューティングとイノベーションの新たな波を可能にし、追い風となるものです。しかし、5Gが現実のものとなる前に、何十億ものデバイスとネットワークにあふれる、何兆というメガビットのデータを支えるネットワークインフラを整備しなければなりません。ここでは、5G が光ファイバ要件にどのような影響を与えるかを見てみましょう。 

Learn More

戦略的屋外ケーブルの選択

戦略的屋外ケーブルの選択

屋外ケーブルはただのケーブルと考えることは間違いです。屋外ケーブル接続オプションは、より困難な要件に対応するために急速に変化しています。このウェビナーで、利用可能なコーニング製品のオプションと、これらのオプションがインストールおよび将来の屋外設備にどのようにメリットを提供できるかについて詳しく説明します。

Learn More

企業における戦略的なセルラーの活用

企業における戦略的なセルラーの活用

外出先などの移動中でも通信サービスやコンピュータシステムを利用できること、つまりモビリティが必要不可欠となり、5Gではビル内の携帯電波対策への予算が限られる中で、企業はモビリティに対するコストを正当化し、ビジネス価値を最大化するために投資を最大限に活用する必要があります。 Cloud & Connectivity at ADIDASのDirector Matt Hilla、 Principal Analyst at Mobile ExpertsのKyung Mun、 コーニングのIBNTechnologiesのArtKingは、セルラー投資に加えて機能を変換および追加するオプションについて、議論を行いました。ワイヤレスミックスにセルラーを追加することを検討している、または現在の投資からより多くの価値を引き出したいと考えているエンタープライズITプロフェッショナルとそのシステムインテグレーションパートナーにとって、特別な価値を見つけることができます。

Read More

ネットワークの簡素化。ファイバー/パワー ディープトポロジ

新たなよりシンプルなビル内IPネットワークの構築

新たなよりシンプルなビル内IPネットワークの構築

コーニングのインビルディングネットワークソリューションは、ビル内での5Gに対応した単一の簡素化されたインフラストラクチャに複数のテクノロジーを統合する機能を備えたファイバーおよびパワーディープトポロジです。

コアとなるインビルディングネネットワーク(ローカルエリアネットワーク(LAN)、電力、セルラー)を1つのファイバーベースのバックボーンに統合することで、エンタープライズおよびキャリア向けの包括的なソリューションを提供可能です。簡素化された拡張性のある当社のインビルディングネットワークソリューションは、複数の独立した屋内ネットワークや同軸ケーブルを巻き取ることができます。

当社のソリューションは、ファイバーの固有の利点をネットワークインフラストラクチャ全体に取り入れることで、より多くのサービス、アプリケーション、および拡張機能を提供できる高性能のファイバーインフラストラクチャを実現します。また、LAN、セルラー、ビデオ、マネージメントシステムの構築、SDLAN、DAS、スモールセル、Wi-Fi、監視、VoIP、IPTV、POS、その他のインターネットベースのアプリケーションなどの主要なアプリケーションなど複数のネットワークテクノロジーに対応しています。

Local Area Networks

ローカルエリアネットワーク

ローカルエリアネットワーク(LAN)は組織の中核となるものであり、事業運営に必要なすべてのデバイスを接続します。イーサネット、Wi-Fiどちらを使用している場合であっても、目の前のニーズをサポートしつつ、将来的なネットワーク拡大を実現きるような基盤が必要です。

Read More

Next Generation LAN

次世代インビルディングネットワーク

コーニングのファイバーディープインビルディングソリューションは、将来の様々なネットワークの要求に対応できる拡張性、柔軟性、広帯域化、効率性を実現するアーキテクチャです。

Read More

ツールとリソース