Werk in Frankreich senkt Energieverbrauch für Beleuchtung um 44% | Nachhaltigkeit | Corning

Anlage in Frankreich senkt Energieverbrauch der Beleuchtung um 44 %

Anlage in Frankreich senkt Energieverbrauch der Beleuchtung um 44 %

Corning verfolgt weiterhin eine Reihe von energiesparenden Lösungen, einschließlich des Austauschs konventioneller Beleuchtungseinheiten durch LED-Systeme in seinen Einrichtungen.

Die LED-Systeme sparen nicht nur Energie, sondern rentieren sich auch, da sie die Arbeitsbereiche sicherer machen und den Abfall reduzieren. Im Werk für Biowissenschaften in Borre, Frankreich, beispielsweise spart die LED-Beleuchtung dem Werk jährlich etwa 57.000 Dollar.

Außerdem trägt die bessere Lichtqualität dazu bei, Stolperfallen und Stürze zu vermeiden, und Bewegungsmelder verhindern, dass Mitarbeiter in einem dunklen Raum nach einem Lichtschalter suchen müssen.

 „Die Initiative führt nicht nur zu Energieeinsparungen, sondern verbessert auch die Umweltbelastung, die Sicherheit, die Arbeitsbedingungen und die Produktionsleistung unseres Standorts in Borre”, so Christophe Briche, Leiter des Werks.