„Corning setzt sich für eine strategische, integrierte und sozial verantwortliche Lieferkette ein – eine, die unsere sieben Werte jederzeit weltweit widerspiegelt. Dies bedeutet nicht nur, unsere Werte selbst zu leben, sondern unsere Lieferanten verantwortlich zu machen, dies auch zu tun. Unsere Werte sind in unserem Verhaltenskodex für Lieferanten verankert. Die Durchsetzung des Kodex ist von größter Bedeutung, wir setzen proaktiv entsprechende Maßnahmen und Prozesse im Lieferantenmanagement ein, Und verpflichten die Lieferanten auf die höchsten ethischen und sozialen Standards. Wir arbeiten an der Sicherstellung der Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften, insbesondere derjenigen, die der Zwangsarbeit und dem Menschenhandel ein Ende setzen wollen, und wir suchen ständig nach Möglichkeiten, den Umfang unserer Bemühungen zum Nutzen aller Beteiligten zu erweitern.“
Verhaltenskodex für Lieferanten Unser Verhaltenskodex für Lieferanten legt den Standard dafür fest, wie Corning und seine Lieferantenpartner auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um Produkte und Dienstleistungen verantwortungsbewusst zu entwickeln und zu liefern. |
Corning bekennt sich zu Richtlinien und Verfahren, die die Einhaltung der Menschenrechte in unseren Betrieben und in unserer Lieferkette fördern. |
Wir streben eine Lieferkette an, die unsere Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte durch verantwortungsvolle Beschaffungspraktiken erfüllt. |
|
Wir bei Corning verpflichten uns, die höchsten Standards für grundlegende Menschenrechte einzuhalten und betrachten sie als Schlüsselkomponente einer sozial verantwortlichen Lieferkette. |
Der Schutz personenbezogener und geschäftlicher Daten innerhalb unseres Lieferantennetzwerks hat bei Corning höchste Priorität. |
Informationssicherheitsrichtlinie Mit dieser Richtlinie soll das Risiko minimiert werden, dass vertrauliche Informationen von Corning durch Interaktionen mit Lieferanten, Auftragnehmern und Beratern verloren gehen oder gestohlen werden. |
Beschwerde-Hotline Lieferanten und alle anderen relevanten Stakeholder können sich mit Fragen oder für die Meldung von Verstößen oder Beschwerden vertraulich und anonym an den Verhaltenskodex-Dienst von Corning wenden, täglich und rund um die Uhr. |
(Ländervorwahl 1) Nummer (888) 296-9173 Oder online unter |