Optical Werk findet innovative Wege zur Optimierung des Druckluftsystems | Nachhaltigkeit | Corning

Optisches Werk findet innovative Wege zur Optimierung des Druckluftsystems

Optisches Werk findet innovative Wege zur Optimierung des Druckluftsystems

Druckluft ist eine der teuersten und energieintensivsten Versorgungsleistungen für Produktionsanlagen. Das Global Energy Management (GEM)-Team des Glasfaser- und Kabelwerks von Corning in Chengdu, China, hat jedoch kreative Wege gefunden, um sein System zu optimieren.

Durch die folgenden drei Projekte werden jährlich 400.000 Kilowattstunden Strom und etwa 11.000 Kubikmeter Erdgas eingespart:  

  1. Zentrale Steuerung der Druckluftanlage - Durch die zentrale Steuerung kann das System automatisch so geregelt werden, dass es dem tatsächlichen Druckluftbedarf des Werks entspricht.
  2. Einsparung von Kühlwasser für das Druckluftsystem - Ein elektrisches Ventil wurde in die Wasserleitung des Systems eingebaut, so dass die Wasserpumpe abgeschaltet werden kann, wenn der Druckluftkompressor nicht in Betrieb ist.
  3. Wiederverwendung der Kompressorwärme - Das Team nahm Änderungen am System vor, so dass die vom Luftkompressor erzeugte Wärme zur Beheizung der Büroräume des Werks umgelenkt wird. Das bedeutet, dass die Angestellten in den Büros in Chengdu in den Genuss von recycelter Wärme kommen, für die keine Erdgasgebühren anfallen. Auf diese Weise konnten schätzungsweise 11.000 Kubikmeter Erdgas eingespart werden, was den Treibhausgasemissionen einer Pkw-Fahrt von etwa 2.400 Meilen entspricht.

Diese Bemühungen stehen im Einklang mit Cornings Engagement für Nachhaltigkeit und Energieeinsparungen an seinen Standorten in aller Welt durch innovative Projekte.