生物医学が始まって以来、研究者たちは細胞培養で細胞を増殖させる方法、そしてその細胞から組織を培養する方法、さらには組織から臓器を作り出す方法を解明することを目指してきました。このプロセスを飛躍的に進歩させた理由の一つが細胞スキャフォールドです。細胞スキャフォールドの上で細胞は規則的に増殖することが出来ます。
近年3D細胞培養や組織工学においてスキャフォールドを用いない多様な方法が登場しています。それらは、スキャフォールドを用いる場合にはない欠点もありますが、それを上回る利点もあります。スキャフォールドを用いることが適しているアプリケーションもありますが、用いないプラットフォームの方が適しているアプリケーションもあります。それらの違いを知ることは、時間とお金を節約し、失敗した実験をやり直すフラストレーションを避けるために非常に重要です。
将来的には幅広い種類の高度に特化した類似体を作成することを目標としています。それは、in vivoの細胞機能を階層的にコントロールしている細胞や組織タイプそれぞれを再現してゆくことで実質的に生物学的条件を再現しようというものです。