Corning® ECM Mimetic表面および基質は、各種幹細胞や前駆細胞、初代細胞の増殖および分化をサポートします。生物学的に活性のある、合成またはリコンビナントペプチドを用いた先進的なECM Mimetic 表面は、無血清、ゼノフリーおよびアニマルフリーなどの幅広い組成の培地で細胞の接着やシグナルを最適化します。
cGMPに準拠した製造とアニマルフリーのトレーサビリティ:ISO 9001:2008 とアニマルフリー成分を使用する13485:2012基準を満たす、cGMPに準拠した施設で製造しています。Corning ECM mimeticは、ばらつきと動物由来原料に一般的な偶発的な生物の混入によって起こるコンタミネーションリスクを低減します。
予測可能、コート済み、常温で安定な容器:手間暇がかかり、均一とは限らないセルフコートをなくすことで細胞培養ワークフローを合理化します。フィブロネクチンペプチドコート製品、コラーゲン Iペプチドコート製品はすぐに使え、安定でFalcon® マルチフラスコにもご用意があります。