日付 | タイトル | 製品規格書 |
2023年12月18日 | Corning® Elplasia® 12K フラスコ包装仕様変更のご案内 | |
2023年12月4日 | Corning® フラスコおよびディッシュ一部製品 滅菌方法追加のご案内 | |
2023年12月4日 | 一部製品 滅菌方法変更のご案内 | |
2023年11月27日 | Corning® IL-3 カルチャーサプリメント マウス(カタログ番号 354040)のCertificate of Analysis 誤表記のお詫びと訂正 | |
2023年11月20日 | Axygen® マキシマムリカバリーピペットチップ 一部製品製造国変更のご案内 | |
2023年11月20日 | Corning®およびAxygen® 一部製品 品質保証項目追加のご案内 | |
2023年11月20日 | Corning® 1536ウェル COC マイクロプレート 一部製品 バーコード貼付数 変更のご案内 | |
2023年11月6日 | Corning® 1536ウェル COC マイクロプレート 一部製品 バーコード貼付数 変更のご案内 | |
2023年10月30日 | Corning® ハイパーフラスコ セルカルチャー容器の使用方法 一部更新のご案内 | |
2023年10月16日 | Corning® スフェロイドプレート 一部製品 有効期限変更のご案内 | |
2023年10月10日 | Corning® 三角フラスコ 8製品 製造国変更のご案内 | |
2023年10月10日 | Corning® 96ウェルマイクロプレート 1製品 外箱および入り数変更のご案内 | |
2023年10月2日 | Corning® ピペット一部製品 外箱変更のご案内 | |
2023年9月25日 | Axygen® ピペットチップ 一部製品 滅菌方法追加のご案内 | |
2023年8月21日 | Corning® マトリゲル 基底膜マトリックス 品質証明書記載内容変更のご案内 | |
2023年8月21日 | Falcon® ピペット製品 品質保証レベル変更のお知らせ 誤表記のお詫びと訂正 | |
2023年8月7日 | Corning® セルカルチャー 一部製品 製造国変更のご案内 | |
2023年7月31日 | Corning® ローラーボトル 包装資材変更のご案内 | |
2023年7月24日 | Costar® ストリペットピペット製品 一部製品 個別包装の底面材質変更に関するアップデートのご案内 | |
2023年7月10日 | Corning® PET製ボトル製造国変更のご案内 | |
2023年6月26日 | Corning® ピペット一部製品 外箱・二次包装デザイン一部変更のご案内 | |
2023年6月26日 | Corning® ピペット一部製品 外箱変更のご案内 | |
2023年6月19日 | Corning® 96ウェルマイクロプレート 一部製品 製造能力拡大のご案内 | |
2023年6月12日 | Corning® スナップウェル製品のポリエステル製メンブレン変更のご案内 | |
2023年6月5日 | Axygen® オートメーションチップ一部製品 最低発注数変更のご案内 | |
2023年5月22日 | Corning® クライオジェニックバイアル 2製品 製造国変更のご案内 | |
2023年5月15日 | Axygen® ブランド一部製品 内箱変更のご案内 | |
2023年4月17日 | Axygen® 試薬リザーバー 2製品 カタログ番号変更のご案内 | |
2023年4月10日 | Corning® 96ウェルストレージブロック 一部製品 品質保証書記載内容変更のご案内 | |
2023年4月3日 | PYREX® 広口メジュームびん 注意事項のカタログ記載内容誤表記のお詫びと訂正 | |
2023年3月13日 | Costar® ストリペットピペット製品 2 製品製造拠点追加のご案内 | |
2023年3月13日 | Costar® ストリペットピペット製品の品質保証書記載内容誤表記のお詫びと訂正 | |
2023年3月6日 | Corning® ローラーボトル 滅菌方法追加時期遅延のご案内 | |
2023年3月6日 | Falcon® トランスファーピペット 製造国変更のご案内 | |
2023年3月6日 | Corning® フラスコ製品のパック包装仕様変更のご案内 | |
2023年2月27日 | Costar® ストリペットピペット製品 一部製品 個別包装の底面材質変更のご案内
| |
2023年2月13日 | Corning® フィルターシステム製品キャップ個包装再開のご案内 | |
2023年1月30日 | Falcon® ピペット 一部製品 二次包装変更のご案内 | |
2023年1月30日 | Corning® バイオプリンティングノズルの製品名誤表記のお詫びと訂正 | |