MiniXtend

Minixtend®微型光缆

Minixtend®微型光缆

康宁微型光缆解决方满足了当今带宽容量的无限需求,并解决了日益严峻的网络管道拥挤问题。

康宁MiniXtend光缆专门为安装在微型管道系统而设计,适应气吹安装。MiniXtend光缆外径比标准的层绞式光缆小50%,为小直径光缆提供高光纤芯数。

康宁创新的微型光缆系统解决方案包括下列内容:

MiniXtendHD微型光缆是我们光纤密度最高的微型光缆,使用康宁SMF-28® Ultra 200光纤且光纤芯数高达288芯。我们的MiniXtendHD微型光缆比标准的微型光缆尺寸小20%。

MiniXtend微型光缆采用无绑扎纱快速接入FastAccess®技术,该光缆与普通的MiniXtend微型光缆有相同的尺寸和光纤芯数(12-144芯),但另外综合了快速接入技术,无绑扎纱和FastAccess快速接入技术。光缆设计方面的这一突破性创新,去除了绑扎纱、阻水纱、阻水带,使光缆接入速度提高了70%,并降低了松套管损伤的风险。

请查阅我们的产品目录,了解有关采用无绑扎纱快速接入FastAccess®技术的MiniXtend和MiniXtend HD微型光缆的更多信息。

更小光缆,更大可能。

MiniXtend®资源中心

* Corning’s Binderless FastAccess Technology refers to the combination of an innovative jacket with state-of-the-art technology used to bind cable construction through the manufacturing process, eliminating the use of binder yarns and water-blocking tapes.