Cabos Corning® com tecnologia Flow Ribbon

Cabos Corning® com tecnologia Flow Ribbon

Cabos Corning® com tecnologia Flow Ribbon

A densidade extrema do cabo de fibra com fita revolucionou o processo de instalação. Mas com o aumento da demanda de dados, novos avanços são necessários. Nossos cabos com Flow Ribbon Technology foram projetados para aumentar a densidade, maximizar o espaço do duto, reduzir o tempo de preparação do cabo e aumentar a velocidade de instalação.

Esses cabos apresentam a fibra óptica Corning® Contour™ com um diâmetro externo reduzido de 190 µm, disposta em uma configuração de fita fluida que oferece flexibilidade e designs menores, mais leves e mais sustentáveis.

MiniXtend® Ribbon Cable-200 Flow, disponível em uma contagem de 144 a 864 fibras, é otimizado para instalação assistida por ar em microdutos.

RocketRibbon® XD Cable-200 Flow, disponível em contagens de fibras de 1728 a 6912, pode ser instalado por meio de tração ou jato e tem subunidades de filme fino de 288F que são encaminhadas diretamente para o hardware.

Saiba mais sobre nossa tecnologia de cabos com fita de fluxo

Saiba mais sobre nossa tecnologia de cabos com fita de fluxo

Explore as possibilidades com a tecnologia Flow Ribbon
Características Benefícios Valor
Fibra de Countour™, 190 pm de diâmetro Desempenho de curvatura aprimorado. Opções ITU-T G.657.A1 e G.657.A2 disponíveis, MFD de 9,2 um mantém total compatibilidade com as redes de fibra existentes Fornece uma plataforma para densidade e redução de erros na instalação e na operação
Tecnologia de fita de fluxo A estrutura flexível da fita permite o fácil roteamento em bandejas de emenda e invólucros Compatível com o ecossistema de emenda de 250 um existente, juntamente com a nova tecnologia de emenda de 200 um
Diâmetro reduzido do cabo Redução de até 60% no diâmetro do cabo (288F MiniXtend Ribbon Cable-200 Flow em comparação com o cabo 288F SST-UltraRibbon™) Duplicação do número de fibras por duto em ODs semelhantes
Cabo classificado para ambientes internos e externos Cabo com classificação de chama dupla [CPR/LSZH (EMEA) e Riser (NA)] permite uma solução de cabo global única, eliminando a necessidade de emenda de transição na entrada do edifício Redução da complexidade de aquisição e estoque em 50%. Menor custo de instalação e menor tempo de instalação
Subunidades de filme fino (TSU) (864 contagens de fibras e acima) As subunidades roteáveis não requerem furca Redução do tempo de preparação do cabo em 30%

Recursos para ajudá-lo a ter sucesso

Ferramentas e recursos

Entre em contato conosco

Para obter assistência imediata, preencha o formulário abaixo e um de nossos representantes entrará em contato com você.

Obrigado!

Um membro valioso da nossa equipe entrará em contato com você em breve.