Embalagens Sustentáveis para Data Centers | Corning

Evitando Desperdícios com Práticas Sustentáveis para Data Centers

Evitando Desperdícios com Práticas Sustentáveis para Data Centers

Na Corning, a forma como fazemos as coisas é tão importante quanto os resultados que alcançamos. Com o desenvolvimento de embalagens otimizadas e métodos de entrega inovadores, nossos premiados componentes EDGE™ e EDGE8® Solutions agora oferecem eficiência incomparável.

Como a Corning entrega sustentabilidade e agilidade para o seu data center?

Redução de Resíduos com Design Superior:

Até 45% menos resíduos de embalagem com nossos Módulos 4 Pack. Housings Pré-carregados 55% mais leves, reduzindo custos de transporte e armazenamento. Instalação mais rápida e menos desperdício com o Corning Configured Rack – um único caminhão transporta até 24 racks totalmente montados, enquanto a redução de embalagens pode diminuir as emissões de CO₂ em até 30%!

Descubra como a Corning pode ajudá-lo a reduzir desperdícios, economizar mão de obra e acelerar suas instalações!

Pronto para começar? Veja nossos produtos abaixo.

Conheça Nossos Produtos

Módulos EDGE™ & EDGE8® em Pack de 4

Módulos EDGE™ & EDGE8® em Pack de 4

Os Packs de 4 EDGE™ e EDGE8® foram projetados para serem compactos, recicláveis e altamente eficientes, minimizando resíduos sem comprometer a qualidade. Essa inovação em embalagens reduz em até 45% o desperdício em comparação com módulos embalados individualmente – garantindo um futuro mais sustentável para o setor.
 

OS2 >

OM4 >

Housings Pré-carregados EDGE™ & EDGE8®

Housings Pré-carregados EDGE™ & EDGE8®

Revolucione a infraestrutura da sua rede com nossa inovadora solução de Housing Pré-carregado! Diga adeus ao carregamento manual demorado de módulos e adote mais eficiência com os housings pré-carregados EDGE™ e EDGE8®.
 

Housing Pré-carregado EDGE >

Housing Pré-carregado EDGE8 >

Corning Configured Rack

Corning Configured Rack

O Corning Configured Rack (CCR) é a solução ideal quando a rapidez na implantação é essencial para gerar receita e atingir metas de sustentabilidade. Nossa equipe de engenharia pode projetar sua implantação do CCR gratuitamente!
 

Entre em contato conosco >

Soluções de Embalagem Reduzida EDGE
  Módulo 4 Pack Housings Pré-carregados Corning Configured Rack

Compatibilidade

EDGE e EDGE8 EDGE e EDGE8 EDGE e EDGE8

Redução

45% menos resíduos de embalagem.

Redução de mais de 1,3 kg de plástico por housing de 4U.

Instalação 57% mais rápida.

Redução de 30% nas embalagens e emissões de CO₂.

Transporte de até 24 racks por caminhão.

95% das embalagens feitas de recursos renováveis.

Como Comprar

Ver OS2

VerOM4

Ver EDGE 

Ver EDGE8

Deixe-nos projetar sua solução gratuitamente!

Entre em contato conosco

Baixe agora!

Módulos EDGE & EDGE8 - Pack 4

Diferenças entre EDGE™ & EDGE8® Matriz de Decisão

Fale conosco para saber mais sobre opções de embalagem reduzida em data centers

Para atendimento rápido, preencha o formulário abaixo e um de nossos representantes entrará em contato.

Obrigado!

Agradecemos seu interesse. Sua pergunta é importante para nós. Um dos membros de nossa equipe entrará em contato com você em breve para discutir como podemos ajudá-lo ainda mais.

Compartilhar