패널 제조사들은 더 밝고, 빠르며, 생동감 넘치는 이미지를 원하는 소비자들의 요구에 부응하기 위해 고해상도, 고성능 디스플레이 개발에 박차를 가하고 있습니다. Corning Astra Glass는 이러한 고해상도, 고성능 디스플레이의 고화소를 구현하도록 정밀하게 개발된 유리 기판입니다. 낮은 총 피치 변동성(TPV) 와 낮은 총 두께 변동성(TTV) 및 낮은 유리 처짐의 최적의 조합을 특징으로 하는 Astra Glass는 Oxide TFT 백플레인 제조 공정을 포함한 광범위한 공정 온도를 견딜 만큼의 열적 안정성 및 치수 안정성을 갖추고 있습니다.
코닝의 독자적인 퓨전공정으로 생산되는 Corning Astra Glass는 고성능 태블릿, 노트북 및 8K TV 등 중대형 몰입형 디스플레이의 고온 공정을 견딜 수 있는 고유의 특성을 자랑합니다. 이러한 기기를 위해선 패널 제조사들은 더 많은 픽셀을 패널에 올려 고화질을 구현해야 합니다.
Astra Glass는 고해상도 a-Si부터 IGZO Oxide에 이르기까지 다양한 고성능 패널에 적용될 수 있습니다. 코닝 디스플레이 제품 군 중 가장 최신 제품인 Astra Glass는 CCPD의 Oxide LCD 라인을 포함 세계 유수의 패널 제조사들의 고화질 프리미엄 패널 제조를 지원하고 있습니다.