Corning Lotus NXT Glass Substrate | High-Performance Glass Displays | Corning

Corning Lotus™ NXT Glass

Corning Lotus™ NXT Glass

Corning Lotus™ NXT Glass

가장 까다로운 공정 조건을 지원하는 프리미엄 유리

고해상도 기기를 위한 코닝의 디스플레이 유리 솔루션

Lotus NXT Glass는 총 피치변동성이 업계 최저 수준으로 고온 공정을 견딜 수 있도록 설계된 프리미엄 기판 유리 솔루션입니다. Lotus NXT Glass는 디스플레이의 휘도와 에너지 효율성을 개선하여 소비자에게는 더 높은 해상도를, 패널 제조사에게는 수율향상을 지원합니다. 

열적 안정성과 치수 안정성을 갖춘 Lotus NXT Glass는 OLED 및 고해상도 LCD 제조 공정에서 뛰어난 성능을 발휘하도록 조성되었으며 고해상도 LTPS 디스플레이 및 정밀유리가 요구되는 기타 응용 분야에 이상적입니다. 최고 600도의 공정온도를 견딜 수 있습니다. 

모바일 디스플레이 시장에서 OLED 기술이 부상함에 따라, Lotus NXT Glass는 리지드(rigid) OLED와 플렉서블(flexible) OLED 패널을 위한 업계 최고의 디스플레이 유리로 부상했습니다. Lotus NXT Glass는 리지드(rigid) OLED 패널 내의 기판과 봉지재에 이상적인 솔루션입니다. 반면, 가변형(curved, bendable) 기기 디자인을 구현하기 위해 사용되는 플렉서블 OLED 패널의 경우 유리기판 대신 플라스틱 기판을 사용합니다. 이러한 플라스틱 패널은 까다로운 제조 공정을 견디기 위해 Lotus NXT Glass와 같은 정밀 디스플레이 수준의 캐리어 글라스가 필요합니다.

즉, Lotus NXT Glass는 현 디스플레이 산업이 요구하는 조건에 부합할 뿐만 아니라 이를 능가하며 차세대 디스플레이 기술을 위한 최고의 화질을 지원합니다.   

차세대 디스플레이 기술과 정밀유리의 역할

산업계는 항상 미래를 준비합니다. 코닝이 지원하기 위해 준비하고 있는 기술을 포함하여 다양한 차세대 디스플레이 기술을 알아보세요. 

추가 자료

패널 제조사들이 OLED 시장에서 경쟁 우위를 점할 수 있게 지원하고 있습니다.

기술 자료

Lotus NXT Glass의 뛰어난 성능을 통해 오늘날 LTPS-OLED 제조공정의 기술적 난제들을 해결하고 있습니다.

자세히 읽기

디스플레이 유리를 통해 미래를 보다

디스플레이 유리를 통해 미래를 보다

디스플레이 기술이 우리의 미래를 어떻게 바꿔 놓을지 알아보세요.