코닝의 고순도 용융 실리카(HPFS) 유리는 반도체 산업 전반에 걸쳐 일관되고 반복 가능한 성능으로 널리 인정받고 있습니다.
정밀도와 성능을 구현하는 첨단 소재
코닝의 광학 품질 전통을 이어가는 코닝® HPFS® 용융 실리카는 반도체 팹의 고정밀 레이저 공정에 필수적인 뛰어난 순도와 낮은 오염도를 제공합니다. 코닝의 용융 실리카는 광범위한 파장 스펙트럼에서 투과성이 높고 불순물 함량이 매우 낮아 산란을 줄이고 마이크로칩 패터닝 품질을 향상시켜 우수한 레이저 성능을 구현합니다.
1934년 코닝이 발명한 용융 실리카는 다양한 제품 애플리케이션을 지원할 수 있도록 여러 등급으로 제공됩니다. 글라스 코드 7980, 7979, 8655는 광학적 품질이 탁월한 고순도 비결정질 실리카 유리입니다. 기술 리더십에 대한 고집, 세계적 계측 역량은 코닝의 첨단 소재 생산 능력에 중요한 역할을 합니다. 코닝은 신뢰할 수 있는 고품질의 제품을 고객사에 공급하기 위해 최선을 다합니다.
애플리케이션
코닝의 품질 약속
ISO9001 and ISO14001 Certified
HPFS 유리는 일관되고 반복가능한 성능으로 업계 전반에 널리 알려져 있습니다. 용융 실리카는 다양한 제품 애플리케이션을 지원하기 위해 여러 등급으로 제공됩니다. 글라스 코드 7980, 7979, 8655는 뛰어난 광학적 특성을 가진 고순도 비결정질 실리카 유리입니다. 이 제품들은 최첨단의 균일성을 제공하는 매우 낮은 수준의 굴절률 변동, 최저 수준의 이중굴절 값, 대형 구현력, DUV부터 적외선 영역에 이르기까지 뛰어난 투과율, 매우 낮은 열팽창 계수 등 고객사의 까다로운 요건을 충족하는 데 중요한 특성을 갖추고 있습니다.
Corning® HPFS® 용융실리카
자세한 내용은 담당팀으로 문의해 주시기 바랍니다.
자세한 내용은 담당팀으로 문의해 주시기 바랍니다.
코닝은 귀사가 프로젝트를 실현할 수 있도록 적절한 솔루션을 지원합니다.
코닝은 귀사가 프로젝트를 실현할 수 있도록 적절한 솔루션을 지원합니다.
문의하기