코닝은 웨이퍼 박막화, 팬-아웃 패키징, 첨단 2.5/3D 패키징 공정에서 필요한 임시 접합용 고정밀 유리 캐리어를 제공합니다. 코닝의 초평탄 유리 캐리어는 탁월한 표면 품질, 두께, 모서리 강도를 갖추고 있어 첨단 패키징 기판으로 적합합니다.
유리는 열팽창계수가 매우 일정해 열팽창계수 불일치로 발생하는 공정 중 휨현상이 매우 적습니다. 투명한 소재인 유리는 레이저 접합/분리 공정을 지원하여 분리 과정에서 필요한 힘을 줄임으로써 칩 손상을 방지합니다. 또한 유리는 515 x 510 mm 또는 600 x 600 mm 와 같은 이상적인 패널 크기로 제조되어 패널 레벨 패키징 공정을 지원합니다.
코닝의 반도체 유리 웨이퍼는 알칼리 토금속 보로 알루미노실리케이트소재를 사용하여 제조되며, 코닝의 독자적인 퓨전 공정을 통해 제작됩니다. 이 독특한 유리 조성은 균일한 두께, 무결점 표면, 탁월한 기계적 강도를 제공합니다.