コーニングの耐久性に優れた製品ポートフォリオ
コーニングの過酷環境向けソリューションは、石油・ガス、鉱業、製造、交通、エネルギー・ユーティリティインフラにおける環境や機械上の過酷条件に求められる、堅牢な製品ポートフォリオを提供しています。
コーニングの過酷環境向けソリューションは、石油・ガス、鉱業、製造、交通、エネルギー・ユーティリティインフラにおける環境や機械上の過酷条件に求められる、堅牢な製品ポートフォリオを提供しています。
石油・ガス
defaultOption: 石油・ガス石油やガス向けでは、光ファイバは小さなフットプリントでより多くの帯域幅を提供し、スペース、重量、設置時間を節約します。機器性能、石油備蓄レベル、環境条件のモニタリング信頼性が高いことから、光ファイバは魅力的な選択肢です。
製造
: 製造ネットワークを中断することなく、必要に応じて拡張可能であることは、製造業において非常に重要です。当社の高密度チップ・ツー・チップソリューションは、通信システムの移動、追加、変更を効率的にサポートします。
鉱業
: 鉱業過酷な鉱山環境での信頼性の高いコミュニケーションは、従業員の安全と政府当局の要件を満たす上で非常に重要です。作業エリアが地表か地下であるか、また対象が鉱物、金属であるかにかかわらず、当社は、耐衝突性、耐衝撃性、耐熱性を備えた各種製品を提供しています。
交通機関
: 交通機関鉄道、地下鉄、高速道路、航空路、水路いずれも、帯域幅の拡大、フットプリントの縮小、移動、追加、変更の高速化により、現場での作業時間を短縮することができます。当社の製品は、動画モニタリングおよび交通モニタリング装置の効果を高め、リアルタイムデータ制御を提供することで、安全性向上に貢献します。
エネルギーおよびユーティリティ
: エネルギーおよびユーティリティ光ファイバは、代替エネルギーの拡大に大きな役割を果たしています。風力発電所や太陽光発電所では光ファイバの高電圧ショック絶縁保護性能や、銅線と比較した場合の距離的メリットが認識されており、当社の製品はこうした用途に最適といえます。
製品特長
当社の製品が産業用途における過酷条件と厳しい基準に適していることを確認するために、当社「低煙ゼロハロゲン」(LSZH) ケーブルはすべて、信頼性と耐久性に優れた性能を備えたトレイメタルケーブルの要件を満たすかそれ以上の性能を発揮するよう、独自に試験を実施しています
当社の製品が産業用途における過酷条件と厳しい基準に適していることを確認するために、当社「低煙ゼロハロゲン」(LSZH) ケーブルはすべて、信頼性と耐久性に優れた性能を備えたトレイメタルケーブルの要件を満たすかそれ以上の性能を発揮するよう、独自に試験を実施しています
コーニングのトレイケーブルは、他のケーブルメディアでは得られないメリットを提供します。
当社のLSZHトレイケーブルはノイズフリーであり、電子ノイズがデータ伝送を妨害したり、中断したりすることはありません。さらに、銅線の場合に必要とされる接地も不要です。
当社の光ケーブルに使用されているガラスは非導電性であり、接地を必要とする導電性外装材を使用することなく、耐衝撃性と耐衝撃性を実現しています
コーニングのトレイケーブルは、他のケーブルメディアでは得られないメリットを提供します。
当社のLSZHトレイケーブルはノイズフリーであり、電子ノイズがデータ伝送を妨害したり、中断したりすることはありません。さらに、銅線の場合に必要とされる接地も不要です。
当社の光ケーブルに使用されているガラスは非導電性であり、接地を必要とする導電性外装材を使用することなく、耐衝撃性と耐衝撃性を実現しています
光ケーブルの敷設は引き続き容易になり、LSZHトレイケーブルは、従来の方法よりも最大50%早くに産業用ネットワークに敷設できます。
さらに、当社のケーブルは、メタルケーブルのネットワークよりもはるかに長いケーブル配線を可能にします。たとえば、当社のケーブルは、少なくとも1000メートルで1ギガビットイーサネットのスループットを提供することが保証されているため、リピーターやアンプは必要ありません。
光ケーブルの敷設は引き続き容易になり、LSZHトレイケーブルは、従来の方法よりも最大50%早くに産業用ネットワークに敷設できます。
さらに、当社のケーブルは、メタルケーブルのネットワークよりもはるかに長いケーブル配線を可能にします。たとえば、当社のケーブルは、少なくとも1000メートルで1ギガビットイーサネットのスループットを提供することが保証されているため、リピーターやアンプは必要ありません。
お客様の独自の要件を満たすように設計された当社のトレイケーブルは、産業用途ならではの要件を満たすように特別に設計されています。
これには、柔軟性を高めるためのケーブルあたりのファイバ心数の増加、施設全体のニーズに向けた単一リソースを提供する屋内/屋外用の単一製品セット、特定のニーズを満たすために作成された複数のケーブルジャケットタイプ、およびトレイ定格製品を特定する特別印刷などがあります。
お客様の独自の要件を満たすように設計された当社のトレイケーブルは、産業用途ならではの要件を満たすように特別に設計されています。
これには、柔軟性を高めるためのケーブルあたりのファイバ心数の増加、施設全体のニーズに向けた単一リソースを提供する屋内/屋外用の単一製品セット、特定のニーズを満たすために作成された複数のケーブルジャケットタイプ、およびトレイ定格製品を特定する特別印刷などがあります。