ビル内光ファイバ基幹ネットワークは、屋内ネットワークの柱となる要素です。メインディストリビューションエリア(MDA)/メインディストリビューションフレーム(MDF)と各階の通信室(TR)/相互接続ディストリビューションフレーム(IDF)を介して複数のネットワークを相互に接続するため、より長距離で、より大きい帯域幅が必要となります。こうした要件をサポートし、ネットワーク全体のIPトラフィックをバックホールし、ワイドエリアネットワーク(WAN)へのアクセスを提供するために、光ファイバを使用する必要があります。
すべての光ファイバリンクには、ケーブル、ハードウェア、接続性が必要です。唯一違いが生じるのは、その設置環境です。屋内ネットワークの検討事項として、耐火性等級(プレナムまたはライザー)、経路、変換点、終端処理法、距離、帯域幅要件などが挙げられます。
コーニングは、製品ライン間の互換性があり、設置も容易で、ダウンタイムを最小限に抑えて敷設できるように設計された、包括的かつ革新的な屋内用光ファイバソリューションラインナップをご用意しており、お近くの販売チャネルで入手いただけます。今後のプロジェクトに必要な製品、リソース、サービスをご提供します。