コーニングのソフトウェア定義ローカルエリアネットワーク(SD-LAN)ソリューションは、ファイバの広い敷設範囲と無制限の帯域幅を利用して、拡張性の高い統合型ネットワークアプローチを提供します。シングルモードファイバと電力をネットワークエッジに供給することで、当社のソリューションは技術の種類を問わないネットワークを実現します。当社のSD-LANソリューションは、ソフトウェア定義ネットワークアーキテクチャ上でアクティブイーサネットとパッシブ光LANの両方をサポートし、アプリケーションの自動化、ポリシー、運用の簡略化を特徴としています。
ネットワーク管理者は、LAN、Wi-Fi、携帯電話、AV、セキュリティ、ビルオートメーションなどをサポートする単一の簡素型インフラ上に複数の技術を統合することで、将来性にも優れた接続性によるメリットを得られます。また、新たなケーブル配線ほぼ不要で建物の耐用年数において複数の技術を統合することができます。このインテリジェントソリューションは、スイッチを削減することで、ネットワークのパフォーマンスを高速化し、ネットワーク全体の複雑さを最小限に抑えることができます。