Fiber Frames Simplify Network Migration

O número de dispositivos habilitados para internet (telefones, tablets, computadores etc.) continua a aumentar, sobrecarregando a infraestrutura existente e criando gargalos de largura de banda. Essa crescente demanda do consumidor por largura de banda mais robusta e confiável está desafiando os provedores de serviços a maximizar suas redes existentes para aumentar as velocidades.

A maioria dos provedores que considera uma atualização de banda larga de cobre para fibra não tem condições de fazer uma mera substituição em escala real. Adicionar capacidade à infraestrutura existente é uma maneira de fornecer rapidamente um serviço confiável e de maior qualidade. Nossos gabinetes de conexão cruzada de cobre tradicionais podem ser adaptados para fibra, permitindo que sua migração para fibra seja feita em seu próprio ritmo. Os quadros de fibra são uma abordagem inovadora para equilibrar sustentabilidade, estética e velocidade de implantação, usando a infraestrutura existente de gabinete de conexão cruzada de cobre e convertendo-a em quadros de distribuição de fibra de alta densidade.

Características Benefícios
Custos baixos de material, licença e colocação Pode ajudar a reduzir o custo de implantação de fibra
Não necessita de autorização para a colocação de um novo gabinete Instalação rápida
Capacidade de usar o espaço do gabinete existente em vez de adicionar uma nova infraestrutura Menos poluição visual para os residentes
Menos material ao não precisar adicionar outro gabinete ao local Alternativa sustentável para implantações de pontos de convergência locais tradicionais

Cada quadro de fibra fornece densidade de porta de configuração otimizada para distribuição, bem como entrada e passagem, roteamento de fibra intuitivo e organizado e colocação segura de divisores robustos de circuito de luz planar (PLC).

Os quadros de fibra são projetados para serem modulares, permitindo que funcionem com a maioria dos gabinetes atualmente implantados em redes. Esses quadros serão montados diretamente nos gabinetes, quando usados em conjunto com um kit de montagem de hardware opcional ou suporte de estrutura inferior recém-instalado. Os quadros podem ser montados no mesmo local e espaço disponível em um gabinete existente para a montagem de um quadro de cobre padrão, se necessário.

Um kit de conversão pode ser usado para aumentar a capacidade de alguns deles, fazendo a transição de gabinetes unilaterais para gabinetes bilaterais ou transformando um gabinete de baixo perfil em um gabinete mais alto.

Se um kit de conversão não fornecer capacidade adicional suficiente, os gabinetes de expansão podem ajudar. Esses novos gabinetes, mais altos, mais largos ou mais profundos, podem substituir os gabinetes de conexão cruzada existentes, bem como gabinetes de outros fabricantes que são instalados em redes de telecomunicações norte-americanas. A combinação de quadros de fibra e gabinetes de expansão permite recolocar gabinetes sem incomodar os clientes já conectados.

Quadro de fibra SS 432/72

Etapa de instalação do quadro de fibra

Módulo divisor 1x32 monomodo