Comenzando en el armario local, la inyección de energía (PI), la unidad de fuente de alimentación (PSU 6) y los cables ActiFi® reducen las capas de infraestructura y permiten la transmisión de datos a largas distancias. La solución de energía remota de Corning también puede suministrar energía a dispositivos remotos como SDAN, unidades de acceso remoto DAS y ONT (SDAN).
A su vez, un SDAN proporciona conexiones de red rápidas y permite la provisión de energía a través de Ethernet (PoE) y POE+, que pueden proporcionar aplicaciones importantes para el usuario final, como dispositivos de control de acceso, cámaras de seguridad, puntos de acceso inalámbricos (WAP) y teléfonos de seguridad a distancias superiores a 600 metros.
Los terminales de red óptica de Corning pueden proporcionar varios puertos PoE (15,4 W), PoE+ (30 W) y PoE++ (60 W), lo que permite la flexibilidad de conexión de red. Power over Ethernet también se puede administrar hasta el nivel del puerto, mientras que el tráfico y las operaciones del dispositivo se pueden monitorear utilizando una plataforma de administración de software sin tener que ir a ubicaciones remotas. La capacidad de asignar dispositivos remotos en un solo armario reduce los costos y aumenta la eficiencia, una gran ventaja de la implementación SD-LAN de Corning.