Produkcja i magazyn
Szukasz stabilnej pracy, w której stawia się na współpracę i wzajemny szacunek? Dołącz do Corning HTL S.A. i zostań pracownikiem magazynu lub produkcji, czyli fundamentem naszej firmy. Poszukujemy kandydatów na wiele stanowisk; tych, którzy mają już doświadczenie, ale także takich, którzy dopiero zaczynają swoją karierę.
Monter
- Będziesz zajmować się montażem pipet oraz pipetorów.
- Będziesz pracować w kilkuosobowym zespole, w systemie 2-zmianowym.
- Praca będzie wymagać od ciebie precyzji, skupienia i zdolności manualnych.
Operator Maszyny
- Zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi wtryskarek oraz innych maszyn.
- Będziesz pracować na samodzielnym stanowisku.
- Twoja praca będzie się odbywać na 3 zmiany.
Pracownik Magazynu
- Będziesz przyjmować elementy niezbędne do procesu produkcji, a także wysyłać gotowe produkty do klientów.
- Będziesz poruszać się różnymi rodzajami wózków widłowych na obszarach powierzchni płaskiej i regałach wysokiego składowania.
- Będziesz pracować w kilkuosobowym zespole, w trybie 2-zmianowym.