Produkcja i magazyn
Szukasz stabilnej pracy, w której stawia się na współpracę i wzajemny szacunek? Dołącz do Corning. Jeśli zostaniesz pracownikiem magazynu lub produkcji, będziesz prawdziwym fundamentem naszej firmy. Poszukujemy kandydatów na wiele stanowisk; tych, którzy mają już doświadczenie, ale także takich, którzy dopiero zaczynają swoją karierę.
Monter
- Dołączając do naszego zespołu, będziesz zajmować się montażem złączy do kabli światłowodowych oraz osprzętu telekomunikacyjnego.
- Będziesz pracować w kilkuosobowym zespole.
- Praca będzie od ciebie wymagać precyzji, skupienia i zdolności manualnych.
- Będziesz pracować w systemie 3-zmianowym.
Pomocnik operatora
- Na tym stanowisku będziesz pomagać w wykonywaniu zadań operatora.
- Zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi i zbrojenia maszyn produkujących kable światłowodowe.
- Będziesz pracować na samodzielnym stanowisku lub w trzyosobowym zespole.
- Twoja praca będzie się odbywać w systemie pracy równoważnej.
Pracownik magazynu
- Jako pracownik magazynu będziesz przyjmować elementy niezbędne do procesu produkcji, a także wysyłać gotowe produkty do klientów.
- Będziesz poruszać się różnymi rodzajami wózków widłowych na obszarach powierzchni płaskiej i regałach wysokiego składowania.
- Będziesz pracować w kilkunastoosobowych zespołach.
- Twoja praca będzie się odbywać na 3 zmiany lub w systemie pracy równoważnej.
Aktualne oferty pracy na produkcji i w magazynie znajdziesz na stronie.
Możesz też wysłać swoje CV na adres: rekrutacja@corning.com
Jeśli masz jakieś pytania – zadzwoń: 690 600 500!