Dyrektor ds. BHP
Staż w dziale BHP w Corning rozpoczęłam na początku V roku studiów. Od samego początku byłam traktowana jak równorzędny pracownik; dostałam własne obowiązki i zakres odpowiedzialności. Łatwo dzieliłam czas pomiędzy pracę a studia, ponieważ firma dostosowywała wymiar mojego etatu do aktualnego obciążenia na uczelni. Bezpośrednio po stażu zostałam zatrudniona jako młodszy specjalista ds. BHP i w pełni odpowiadałam za jeden z działów produkcyjnych. Pracując w zespole, zawsze miałam możliwość konsultowania decyzji i ewentualnych wątpliwości z kolegami. Kolejno zajmowałam stanowiska specjalisty i starszego specjalisty ds. BHP. Wraz ze zmianą stanowisk rozszerzał się zakres moich odpowiedzialności. Miałam też coraz więcej możliwości współpracy z zagranicznymi oddziałami Corning – uczestniczyłam w konferencjach oraz w odbiorach maszyn i urządzeń. Przez dwa lata zajmowałam stanowisko kierownika działu BHP w nowym zakładzie w Strykowie kierując grupą specjalistów tego obszaru. W wyniku zdobytego doświadczenia, w związku ze zmianami organizacyjnymi w firmie od sierpnia 2020 roku zajmuję stanowisko dyrektora ds. BHP.