Staże i praktyki
Szukasz stażu lub praktyki, które pozwolą Ci zdobyć cenne doświadczenie i pomogą zdecydować o dalszej drodze zawodowej? Chcesz rozwijać się pod okiem mentorów, którzy chętnie dzielą się doświadczeniem? Dołącz do programu, podczas którego zdobędziesz praktyczne umiejętności.
STAŻE
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty stażowej, jeśli:
- Jesteś absolwentem lub studentem ostatnich lat uczelni technicznej na kierunku: mechanika, automatyka, elektronika, optoelektronika, telekomunikacja, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, nanotechnologia lub technologia polimerów
- Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i wykorzystać ją w praktyce
- Podoba Ci się wizja pracy w międzynarodowym środowisku
- Chcesz obcować z najnowszymi technologiami
Zapoznaj się z aktualną ofertą stażu tutaj.
Co będzie należeć do Twoich zadań?
Jako stażysta będziesz pracować przy realnych projektach, ucząc się od doświadczonych specjalistów. W przyjaznej atmosferze poznasz specyfikę działania naszej firmy, a jednocześnie zrealizujesz swoje plany rozwoju.
Co zyskasz, będąc naszym stażystą?
- Umowę o pracę na cały lub częściowy etat – do 12 miesięcy
- Dodatkową opiekę medyczną, kartę MultiSport, dofinansowanie posiłków, świąteczne bonusy oraz refundowanie wakacji.
- Premię roczną
- Jeśli chcesz, możesz napisać z nami pracę dyplomową
Spodoba Ci się na stażu i zechcesz zostać z nami na dłużej? Masz na to realną szansę! Ponad połowa stażystów zostaje zatrudniona po zakończonym programie.
PRAKTYKI
Jesteś dopiero na początku studenckiej drogi lub uczysz się w technikum, ale już chcesz rozwijać karierę zawodową? Program praktyk w firmie Corning jest właśnie dla Ciebie! Dzięki porozumieniu z Twoją uczelnią lub szkołą, możemy zagwarantować Ci wynagrodzenie za odbyte praktyki oraz idealny start dla Twojej kariery.
Zdobędziesz cenne doświadczenia, poznasz najnowsze technologie i wybierzesz przyszłą ścieżkę kariery. Jeżeli interesują Cię ciekawe wyzwania i realna okazja do zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności – Corning jest idealnym miejscem, żeby postawić pierwszy krok na Twojej ścieżce kariery!
Jeśli interesuje Cię temat praktyk, skontaktuj się z nami mailowo: rekrutacja@corning.com
Współpraca z politechniką
Od wielu lat współpracujemy z Politechniką Łódzką. Już w 2007 roku rozpoczęliśmy pierwsze działania z Wydziałem Organizacji i Zarządzania (obecnie Zarządzanie Inżynierią Produkcji). W 2011 podpisaliśmy pierwsze porozumienie – list intencyjny o współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką a naszą firmą. Co udało nam się wspólnie wypracować?
- Budowa Laboratorium Technik Światłowodowych pod patronatem Corning.
- Budowa lokalnej sieci FTTD zintegrowanej ze strukturą Uczelnianej Sieci Komputerowej.
- Utworzenie Studiów II stopnia o specjalności Optoelektronika na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.
Inne działania promocyjne
Robimy wszystko, abyście mogli nas jak najlepiej poznać. Każdego roku spędzamy ponad 100 godzin nie tylko na największych targach pracy w naszym województwie, ale także na innych wydarzeniach, jak np. Inżynierskie (Mechaniczne) Targi Pracy, Dzień Wydziału EEiA, Dziewczyny na Politechniki oraz Diamentowe Praktyki.
Od kilku lat, na każdym wydziale Politechniki Łódzkiej, organizujemy cykl warsztatów w ramach The Corning Academy, na które już teraz serdecznie Cię zapraszamy! Podczas wydarzeń prowadzonych przez naszych inżynierów, specjalistów i menedżerów każdego roku uczestniczy ponad 100 studentów.