Starszy inżynier ds. materiałów produkcyjnych
Do Corning dołączyłem w 2013 roku w ramach 3-miesięcznych praktyk wakacyjnych w Dziale Inżynieryjnym, po których rozpocząłem program stażowy. W tym samym okresie rozpoczynałem drugi semestr studiów magisterskich stacjonarnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Dzięki współpracy Corning z wydziałem opracowałem projekt technologiczny dla firmy, dzięki któremu zaliczyłem drugi semestr na studiach. Pod koniec 2014 roku zostałem zatrudniony na stanowisku młodszego inżyniera produkcji i odpowiadałem za proces, na którym prowadziłem badania. Do moich obowiązków należał nadzór techniczny nad procesem produkcji komponentów kabli światłowodowych. Rok później awansowałem na inżyniera produkcji, a po kolejnych 6 miesiącach zmieniłem stanowisko na regionalnego inżyniera ds. materiałów produkcyjnych. Do moich najważniejszych zadań należy dobór, testowanie i wdrażanie nowych materiałów do produkcji kabli światłowodowych.