Obwohl der Weltwassertag jedes Jahr am 22. März begangen wird, zeigt sich Cornings Engagement für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung das ganze Jahr über.
Der Weltwassertag soll das Bewusstsein für die Wasserknappheit auf der ganzen Welt schärfen, heißt es auf der Website der Website der Vereinten Nationen zum Weltwassertag. Das diesjährige Thema lautet Leaving no one behind" (Niemanden zurücklassen) und steht im Zusammenhang mit einem der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung – Wasser für alle bis 2030. Nach Angaben der UNO leben 2,1 Milliarden Menschen ohne sauberes Wasser zu Hause.
Anlässlich des Weltwassertags hebt Corning zwei aktuelle Projekte hervor, die etwas bewirken.
 
Forschungseinrichtung senkt Wasserverbrauch um 30%
Sullivan Park, Cornings globales Forschungs- und Entwicklungszentrum, verbraucht dank neuer Geräte, die vom Global Energy Management (GEM)-Team des Standorts installiert wurden, jährlich fast 30 Prozent weniger Wasser.
Brian Morse, Gebäudetechniker und Mitglied des GEM-Teams am Standort Sullivan Park in Painted Post, New York, erklärte, dass das Team Geräte installiert hat, die Kalzium und Härte aus dem Wasser entfernen, um höhere Kosten für die Wasseraufbereitung zu reduzieren.
Die neue Anlage erhöht auch die Anzahl der Wasserverwendung erheblich, wodurch der jährliche Wasserverbrauch um fast 30 Prozent gesenkt werden kann.
„Dieses Projekt hilft uns, Wasser und Kosten zu sparen”, sagte Morse. „Es ist ein Gewinn für beide Seiten, für Corning und für die Umwelt.”
Werk in Maine spart 780.000 Liter pro Jahr
Ein neuer Wassertank, der in Cornings Life-Sciences-Werk in Kennebunk, Maine, installiert wurde, senkt den Wasserverbrauch der Anlage um fast 80.000 Gallonen pro Jahr.
Nachdem festgestellt worden war, dass der Wassertank der Anlage ersetzt werden musste, entwarf Rulewich einen neuen, effizienteren Tank, der dann von einem lokalen Anbieter gebaut wurde.
„Wir haben unsere Ziele erreicht und noch einiges mehr”, sagt er. „Wir erleichtern den Betreibern des Tanks nicht nur die Wartung, sondern senken auch die Kosten und helfen der Umwelt, indem wir eine beträchtliche Menge an Wasser einsparen.”