背景
- 多租户数据中心(MTDC),在北美 8 个地区的 20 多个地点开展业务。
 - 现有的网络包括一个运营商电信接入间,连接到进行交叉连接的主配线区(MDA)。从MDA连接到客户的笼区。
 
决策者正在寻找更好的方法来组织他们的网络。在主配线区 (MDA) 中,许多跳线比所需距离长,这不仅令人眼花缭乱,而且成为安全风险。杂乱无章的光缆也使移动、添加和更改 (MAC) 变得困难,需要太多时间来识别连接,并增加意外断开的风险。由于整体外观混乱和无序,该公司甚至不愿意为当前和潜在客户提供现场参观服务。
满足最终用户的需求
MTDC 选择了康宁解决方案,包括光缆、硬件和连接产品。康宁增强管理机柜 (EMF) 提供集成的模块化设计,来允许同时进行机柜、模块或光纤终端的网络扩展。EMF 具有单一跳线长度、内置跳线存储和多个内置路由等功能,帮助公司解决了光缆管理问题。
MTDC 还根据客户的具体要求,使用康宁的盒装跳线(一种包含最多 70 根跳线的包装解决方案,提供长度高达20米的跳线)。康宁的自我跟踪库存系统还简化了库存管理,降低了库存跳线耗尽的风险,并便于重新排序识别。
通过订购所需的特定跳线长度,公司能够减少杂乱并清理其互连区域。这使得它能够开放现场设施,供当前和潜在客户参观。组织跳线路由也可能带来显著差异,从而节省高达 30% 的成本。
通过康宁,MTDC 能够部署可靠且有组织的网络,满足安装期间和安装后的需求。这个项目的部署非常成功,康宁解决方案也成为其他几个地方数据中心的标准。