2023年预计数据中心的性能、可扩展性和可持续性将继续增长

四大数据中心发展态势。

绝大多数人可能都不知道:如果没有数据中心的存在,今天的科技及技术发展根本无法实现。对于这些幕后英雄而言,尽管2022年总体发展有些停滞,但是2023年预计会有一系列的变革,使整个行业继续跟上不断变化的技术发展。在未来的一年中,可以预见数据中心的性能、可扩展性和可持续性将继续增长,康宁公司也正在积极努力地提供相关解决方案以促进行业的发展。

接下来将详细介绍2023年四大数据中心的发展趋势:

(一)“重锤出击”的一年

2022年对数据中心来说是充满挑战的一年,因为供应链问题阻碍了增长,加上劳动力和材料短缺、运输困难以及电源、芯片、服务器和交换机等组件成本上涨等问题,推迟了原定于2022年的部署。这些问题对超大规模数据中心影响较大,并阻碍了一些与数据处理能力密切相关的头部科技公司的扩张。

如果供应链问题得到令人满意的解决,预计在2023年,大型企业将会执行2022年的计划,使长期规划重回正轨。这将会带来对光纤基础设施的更大需求,康宁公司为此已做好了充足的准备。

(二)对新兴技术的支持

人工智能(AI)和机器学习(ML)等技术比任何其他应用都更需要构建新的数据中心,而且数据中心的空间必须不断发展,以满足AI和ML对于功率密度相较于传统需求3倍的需求,同时还需要更先进的冷却系统来处理额外增加的热源。

从网络布线的角度来看,必须构建一个全新的后台网络来处理设备间通信。AI和ML的计算需要大量共享资源,如计算、存储和内存,这些资源会在计算集群中的许多设备之间分配。集群还需要一个新的线缆和交换机网络为数据中心中的设备供电并提供相互通信。这种配置以前只在国家实验室等大型研究机构的网络中出现,但随着尖端技术的发展,现在在超大规模数据中心的部署中已经变得司空见惯。

(三)800G的诞生

虽然许多数据中心用户才开始考虑升级到100G,但超高速率的应用正在接近太比特的速率。着眼未来和对构建冗余感兴趣的企业都已经开始考虑部署800G网络交换机,预计这些高带宽交换机在未来几年中将会逐步投入使用,800G单通道肯定也会出现。目前,此类交换机主要采用“并行模式”,即交换机分成两个400G端口或八个100G端口。

可以预见一些超大规模的数据中心将会在突破传统、非常规的模式下构建:由800G交换机和400G的基础设施组成;预计到2023年底就会有相当快的增长,从而推动新的布线模式以适应这些光纤的应用。康宁公司正在与这些客户一起参与800G的早期部署,开发了端口分解组件和模块,以帮助简化过渡。然而,400/800G并不仅限于超大规模的客户群体,随着其他客户正在扩展和升级100G网络,我们预计他们中的一些也会采用一些非传统的方式,部分采用400/800G交换机,以降低每条链路的成本,提高能效。

(四)可持续性

随着世界各地的机构和市政当局制定了本世纪末的碳排放目标,数据中心正受到越来越多的审查。爱尔兰的数据中心使用了全国10%以上的电力供应,当地政府颁布了新的禁令:在2028年之前禁止在都柏林建设任何新的数据中心。随着人们对绿色能源应用的呼吁与日俱增,我们担心除非在使用可持续性能源为这些设施供电方面取得重大进展,否则可能会有更多的城市效仿这一禁令。

目前,像太阳能这样的可再生能源对于城市中较小的数据中心来说是一个可行的建议。但是,超大规模数据中心所需的能源可能与足球场一样大,这将需要一个完整的专用太阳能发电场。考虑到存在光照条件较差的情况,这就需要配套储能设施。简而言之,在推动可持续发展的道路上我们依旧还有很长的路要走。2023年很可能会更加聚焦在绿色发展的道路上,康宁公司正在尽自己的一份力量,研发新款体积较小的光缆产品,帮助降低数据中心的碳足迹,从而实现更小的包装和更高的运输效率。

总体而言,随着远程办公需求的增长、高速计算技术的发展以及全世界每日需要处理的数据量日益增长,数据中心的重要性在不断凸显,同时2023年我们将继续多方位改进数据中心的运营。

Brian Rhoney - 在康宁拥有超过21年的工作经验,曾担任产品工程师、系统工程师和产品线管理等职位。他目前是数据中心市场开发总监,该团队负责新产品创新。2005年,Brian获得了年度彼得·巴克博士发明奖,他还获得了专业工程师执照。Brian毕业于北卡罗来纳州立大学,获得机械工程硕士学位,同时还获得了莱诺尔·雷恩大学的工商管理硕士学位。