Habilite implantações de interconexão de data center (da sigla em inglês DCI para data center interconnect) rápidas e fáceis com a Solução EDGE™ Rapid Connect da Corning – um passo na jornada da Corning em direção a um Data center em um dia.
Projetada para facilitar as implantações e conexões DCI entre data halls, a solução EDGE™ Rapid Connect utiliza cabos tronco com o novo Conector Fast-Track MTP. Desenvolvido pela Corning e US Conec, o perfil pequeno do Conector Fast-Track MTP permite troncos pré-terminados com uma alça de tração de diâmetro reduzido, que pode ser puxada através de conduítes congestionados.
Em ambientes de planta externa, a alça de tração menor, de duas polegadas de diâmetro, permite que as soluções EDGE™ Rapid Connect sejam facilmente puxadas através dos conduítes existentes – simplificando a instalação e fornecendo aos operadores de data center um novo caminho para a extrema densidade. A alça é à prova d’água, capaz de suportar até 270 quilos de tensão de tração e compatível com o conduto interno MaxCell. O melhor de tudo é que a instalação é simples – não são necessários processos ou equipamentos especiais.