EDGE™ LC Lockable Uniboot Jumpers

Flexível e forte, com alta durabilidade, boa resistência ao esmagamento e à pressão

Flexível e forte, com alta durabilidade, boa resistência ao esmagamento e à pressão

Os Cordões Ópticos blindados da Corning exibem o mesmo desempenho excepcional como os cordões ópticos padrões. O cabo blindado possui um tubo de aço inoxidável intertravado colado sobre uma fibra tamponada, que é cercada por uma camada de fio de aramida e uma camisa externa para proteger melhor o cabo. Isso fornece proteção em data centers e ambientes adversos.

O design robusto da armadura de aço pode fornecer compressão muito maior, resistência ao esmagamento, resistência a roedores e maior segurança, tornando-o ideal para áreas industriais e de tráfego pesado.

Características y beneficios

Aplicaciones del producto: Especificações do produto:
  • Redes de área local, incluindo fibra para o desktop (FTTD)
  • Redes de telecomunicações
  • Redes de processamento de dados
  • Automação e ambientes industriais / Fábricas Inteligentes
  • Cabo do cabo de remendo projetado de acordo com o padrão TIA 568.3-E
  • A perda máxima de inserção é de 0,25 dB para LC duplex e 0,5 dB para uniboot
  • A perda mínima de retorno é de 50 dB para o modo único
  • Resistência ao esmagamento 3.000 N/100 mm
  • O design de polaridade reversa permite uma vida rápida e fácil conversão de polaridade no campo para patch cords uniboot

Quer saber mais sobre os Cordões Ópticos com blindagem?

Insira suas informações de contato abaixo e um representante entrará em contato com você em breve

Contato

Fatos rápidos:

armored patch cord

Flexível e forte, fácil de instalar

Raio de curvatura pequeno com estrutura de mola de bloqueio. Resiste a danos de torção indevida.

Armored patchcords

Tubo de aço inoxidável dentro do revestimento externo

Alta durabilidade, boa resistência ao esmagamento e à pressão. Protege contra roedores.

Armored patchcord

Diferentes tipos de terminações: conectores SC, LC

Disponível em fibra monomodo e multimodo. Disponível para DFX® de 3,0 mm e estrutura de cabo duplex de 2*2,0 mm.

Ferramentas e Recursos