Fornecendo uma rede preparada para o futuro

Empresa de interconexão e data center: Montanhas Rochosas, Estados Unidos

Empresa de interconexão e data center: Montanhas Rochosas, Estados Unidos

Histórico

  • Data center multilocatário (do inglês MTDC) com operações em mais de 20 locais em oito mercados da América do Norte.
  • A rede existente incluía uma sala de reuniões de operadora, que se conectava a uma área de distribuição principal (do inglês MDA), onde ocorriam conexões cruzadas. A partir daí, as conexões foram entregues à caixa do cliente.

Desafio

Os tomadores de decisão estavam procurando uma maneira melhor de organizar sua rede. Na MDA, muitos dos jumpers (também chamados de patch cords) eram mais longos do que a distância necessária, o que não era apenas desagradável, mas também um risco à segurança. Os cabos desorganizados também dificultam movimentos, acréscimos e alterações (do inglês MACs), exigindo muito tempo para identificar as conexões e aumentando o risco de desconexão acidental. Por causa da aparência geral e da desordem, a empresa não se sentia confortável nem mesmo para oferecer visitar guiadas a clientes atuais e potenciais.

Atendendo às necessidades dos usuários finais

  • Melhor organização da rede e facilidade de futuros MACs.
  • Projeto e componentes esteticamente agradáveis para tranquilizar os clientes atuais e atrair novos clientes em potencial.
  • Rede escalável capaz de atender aos requisitos atuais e futuros.
  • Gestão de estoque simples e intuitiva.

Solução

O MTDC selecionou uma solução da Corning, que inclui cabo óptico, hardware e produtos de conectividade. O quadro de gestão aprimorado (do inglês EMF) da Corning oferece um projeto modular integrado, que permite que a rede cresça e se expanda um quadro, um módulo ou uma terminação de fibra de cada vez. Com recursos como comprimento de jumper único, armazenamento inbay de jumper e roteamento interbay múltiplo, o EMF ajudou a empresa a resolver seus problemas de gestão de cabos.

O MTDC também usou o jumper-in-a-box da Corning (uma solução de embalagem que contém até 70 jumpers, em comprimentos de até 20 metros), com base nos requisitos específicos do cliente. O sistema de rastreamento automático de estoque da Corning também oferece gestão simplificada de estoque, diminui o risco de falta de jumpers no estoque e facilita o reconhecimento fácil para um novo pedido.

Ao solicitar os comprimentos de jumper específicos necessários, a empresa conseguiu diminuir a desordem e arrumar sua sala de interconexão. Isso permitiu que ela abrisse as instalações para que clientes atuais e potenciais fizessem passeios guiados. A organização do roteamento de jumpers também tem o potencial de fazer uma diferença significativa, gerando uma economia de custos de até 30%.

Com a Corning, o MTDC foi capaz de implantar uma rede confiável e organizada, atendendo aos seus requisitos durante e após a instalação. A implantação foi tão bem-sucedida que a solução da Corning se tornou padrão em vários outros locais.

Contate-nos hoje!

Para assistência imediata, preencha o formulário abaixo e um de nossos colaboradores entrará em contato.

Obrigado!

Obrigado pelo contato. Um representante da Corning entrará em contato com você em breve sobre sua dúvida. Se precisar de assistência imediata, entre em contato com nossa linha de ate.