Nuestras soluciones EDGE™ fueron los primeros sistemas de cableado óptico preterminado de la industria, diseñados específicamente para el entorno del centro de datos y el valor que EDGE brinda a la industria continúa siendo probado. Densidad, tiempo de actividad de la red, velocidad, simplicidad y una ruta de migración clara para cumplir con los requisitos futuros... EDGE lo aborda todo.
Soluciones EDGE™
Soluciones EDGE™
Información de la solución
Soluciones EDGE8™: todo el valor de nuestras soluciones EDGE™ originales, con la escalabilidad de red superior agregada, rendimiento de enlace mejorado y utilización de fibra al 100% de un diseño de base 8.