肿瘤发生过程始于正常细胞发生突变,从而启动并促进向肿瘤细胞的转化。随着肿瘤细胞不受控制地增殖,致瘤性细胞群会在原位或原发组织内形成肿瘤。
众所周知,2D细胞培养环境无法准确反映3D肿瘤的所有复杂性。3D肿瘤球模型能够更好地再现实体瘤的复杂性和异质性,并形成自然梯度 (如营养物质、氧气和废物) 4。而且,可以使用水凝胶、低吸附培养板和悬浮培养等多种方式轻松构建3D肿瘤模型,因此极其适用于从基础研究到药物筛选的所有药物研发领域。
作为3D细胞培养领域的领导者,康宁鼎立支持肿瘤发生研究
适用于构建3D类器官模型的Corning Matrigel® 基质、适用于筛选应用以及癌症/肿瘤模型和生物学研究的Elplasia® 培养板和培养瓶、球形微孔板和多细胞球基质试剂盒是康宁推出的可用于3D肿瘤模型研究的部分产品。
我们可以利用康宁的专业知识和经验来帮助您简化产品选择过程、提供技术支持,并在研究之初就为您的成功奠定基础。
参考文献:
4. Benien, Paru, and Archana Swami. "3D tumor models: history, advances and future perspectives." Future oncology 10.7 (2014): 1311-1327.