Vaccine Manufacturing | Corning

大规模疫苗生产和开发

康宁为您的上游疫苗开发和制造提供多样化的一次性产品:滚瓶培养是一种久经考验的技术,适用于从工艺优化到初步放大的整个过程。当临床试验阶段需要扩大疫苗生产规模时,Corning® CellSTACK®、HYPERStack® 和 CellCube® 容器,不仅有助于节省空间,还可实现模块化实验室配置。当贵司准备过渡到商业化生产时,就可以借助康宁微载体等微球技术在生物反应器中实现贴壁细胞的高密度培养。

下图可以帮助您选择最佳平台和表面处理,以满足您的疫苗开发和生产需求。 随着疫苗规模的扩大,容器的空间效率提高,降低了成本并最大限度地减少了每滴度的劳动力。

Workflows

Production Workflows for Adherent and Suspension Cell Lines

Production Workflows for Adherent and Suspension Cell Lines

The diagram below demonstrates examples of commonly used adherent and suspension scale-up and production platforms that can support your vaccine development and production needs. As vaccine scale-up progresses, the vessels increase in space efficiency, reducing the cost and minimizing the labor per titer.