코닝은 1970년 저손실 광섬유의 발명으로 통신 혁명을 일으킨 이래, 광섬유 네트워크의 속도와 용량을 높이는 동시에 보다 편리하고 비용 효율적인 설치를 위한 혁신을 거듭해왔습니다. 오늘날 코닝은 옥외 및 옥내 5G 네트워크, 그리고 하이퍼스케일 데이터 센터와 같이 성장하는 부문을 위한 광통신 솔루션을 제공하고 있습니다.
세상이 연결되는 방식을 바꾸다
한 가닥의 유리 섬유
한 가닥의 유리 섬유
우리 모두를 연결합니다
올해는 저손실 광섬유의 발명 50주년을 기념하는 해 입니다. 이 혁신은 우리의 연결 방식을 변화시켰으며, 통신 혁명의 초석이 되었습니다. 50년 전 금요일 오후에 코닝 연구소에서, 한 가닥의 유리 섬유와 한 점의 불빛이 세상을 지속적인 혁신의 장대한 여정으로 이끌었습니다.
광섬유는 현재 그리고 미래의 무한한 가능성으로 우리를 서로 연결하는 네트워크를 구축합니다. 전 세계에 걸쳐 전화를 걸거나 태블릿에서 영상을 다운로드하거나 지금 이 글을 읽는 이 순간에도 광섬유는 오늘날의 초고속 세상에 필요한 효율적인 연결성을 제공합니다.
코닝의 50년 광섬유 혁신에 대해 자세히 읽어보십시오.
광통신 기술의 전략적 이점
광통신의 전략적 이점
코닝의 광통신 솔루션은 코닝 전략의 대표적인 예입니다. 코닝의 광통신 솔루션은 코닝의 3대 핵심 기술(유리과학, 세라믹, 광물리학)에서 쌓아온 세계 최고의 전문성뿐 아니라 4대 제조 및 엔지니어링 플랫폼을 활용합니다. 코닝은 4대 제조 및 엔지니어링 플랫폼 중 하나인 퓨전 공법을 활용하여 고속 스위치, 라우터 그리고 서버를 위한 새로운 인터커넥트 케이블을 제조하고 있습니다.
코닝이 어떻게 중점 포트폴리오를 활용하여 광통신 시장에 독창적으로 대처하는지에 대해 확인해 보세요.
유리에 대한 전문 지식
유리에 대한 전문 지식
코닝은 유리 과학 분야의 전문성을 바탕으로 광섬유를 지속적으로 재구축하고 새로운 어플리케이션을 개발하며 더 높은 성능을 제공하고 비용을 절감하고 있습니다.
코닝은 유리 과학 분야의 전문성을 바탕으로 광섬유를 지속적으로 재구축하고 새로운 어플리케이션을 개발하며 더 높은 성능을 제공하고 비용을 절감하고 있습니다.
자세히 알아보기광학 부문의 전문성
광학 부문의 전문성
광 물리학에 대한 전문성을 갖춘 코닝은 통합 광학 솔루션에서 빛의 경로를 특성화하고 제어할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
광 물리학에 대한 전문성을 갖춘 코닝은 통합 광학 솔루션에서 빛의 경로를 특성화하고 제어할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
자세히 알아보기끊김 없는 데이터 흐름
끊김 없는 데이터 흐름
데이터에 대한 요구는 계속해서 급증하여 몇 년마다 두 배씩 증가하고 있지만, 현재 인프라는 소비자 수요를 따라잡지 못하고 있습니다. 코닝의 광섬유 기반 솔루션은 언제 어디서든 세상과 안정적인 연결을 원하는 소비자와 기업을 위해 원활한 통신을 보장합니다. 코닝의 광통신 기술 덕분에 사람들은 그 어느 때보다 동영상, 음성 통화, 정보에 더 큰 접근성을 누리고 있습니다. 하지만 아직은 충분하지 않습니다. 사람들은 눈 깜짝할 사이에 데이터를 교환하기를 원합니다. 특히, 전례 없이 증가하는 온라인 가상 환경에서 데이터를 교환할 때는 더욱 그러합니다. 코닝은 5G 지원 네트워크와 강력한 초대형 데이터 센터의 요구에 부응하기 위해 시장을 선도하는 혁신적인 솔루션을 제공함으로써, 이제 속도 저하와 통화 끊김은 과거의 일로 만들고 있습니다.
오늘날 많은 기업들이 5G를 준비하고 있습니다. 코닝은 지난 50년 동안 5G 네트워크를 준비해왔습니다. 1970년 3명의 코닝 과학자들이 광섬유를 발명한 이래, 코닝은 오늘날의 네트워크가 요구하는 더 빠르고 안정적인 연결을 실현하기 위한 혁신의 길을 걸어 왔습니다. 5G 네트워크의 미래는 코닝이 개발한 광섬유 기술에 달려 있습니다.
실외에서 3G 및 4G에서 5G 세상으로 전환하려면 더 많은 광섬유를 설치하는 고밀화가 필요합니다. 3G 및 4G보다 더 짧은 거리를 이동하는 필수 5G 신호의 속도와 가용성 이점을 달성하려면 인프라에 대한 새로운 요구가 발생합니다. Evolv™ 강화 연결 솔루션은 5G를 공원 및 도심과 같은 더 많은 장소로 확장하는 새로운 코닝의 혁신적 솔루션입니다.
광섬유를 최종 사용자에게 더 가깝게 만드는 것만이 유일한 과제는 아닙니다. 모바일 트래픽의 80%가 실내에서 시작 또는 종료되므로 5G 파장은 벽과 같은 물리적 장벽을 통과해야 합니다. 코닝은 혁신적인 5G 소형 셀 솔루션을 출시하면서 이러한 난제에 대응하고 있습니다.
더욱이, 미래의 데이터 센터 역시 코닝의 광섬유 케이블 솔루션에 좌우되며, 코닝은 스위치, 라우터, 서버용 칩 연결 광섬유 솔루션을 실현시킬 유리 기술을 개발하고 있습니다.
광통신 업계의 리더
차세대 광통신 네트워크 솔루션
주요 광통신 스토리
10억 킬로미터의 여정
10억 킬로미터의 여정
자세히 읽기5G 무선: 이를 축하하기 위해, 회사는 2017년 9월 28일, 세계 최초의 광섬유 제조 시설이자 현재 세계 최대 규모의 시설 중 하나인 노스캐롤라이나주 윌밍턴에 있는 광섬유 제조 시설에서 행사를 개최했습니다.
코닝 은 10억 킬로미터의 광섬유를 공급하는 중요한 이정표를 세웠습니다. 이를 축하하기 위해, 회사는 2017년 9월 28일, 세계 최초의 광섬유 제조 시설이자 현재 세계 최대 규모의 시설 중 하나인 노스캐롤라이나주 윌밍턴에 있는 광섬유 제조 시설에서 행사를 개최했습니다.