코닝은 소재과학 분야의 혁신을 선도하고 있습니다. 코닝은 지난 165년 이상 유리 과학, 세라믹 과학 및 광 물리학 분야에서 축적한 독보적인 전문 지식과 제조 및 엔지니어링 분야의 뛰어난 역량을 활용하여 새로운 산업 분야를 개척하고 사람들의 삶을 바꿔놓는 제품을 개발해왔습니다. 연구개발에 대한 지속적 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 각 산업 분야를 선도하고 있는 글로벌 고객과의 신뢰를 바탕으로 한 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다.
다영한 역량을 보유한 코닝은 자사 역량간의 시너지 효과를 통해 급변하는 시장 수요를 충족시키며 발전하고 있습니다. 또한, 고객들이 역동적으로 변화하는 각 산업 분야에서 새로운 사업 기회를 포착할 수 있도록 지원하고 있습니다.
코닝의 각 사업부는 해당 비즈니스 영역에서 오랜 역사를 지니고 있으며 고객사가 새로운 희망찬 미래를 창조하는 데 기여하고 있습니다.
사업부
사업부
디스플레이 사업부
코닝 디스플레이 사업부는 LCD TV, 노트북 컴퓨터 및 데스크탑 모니터에 사용되는 액정 디스플레이(LCD)용 기판 유리를 생산합니다.
디스플레이 사업부는 기술 전문성 및 독자적인 퓨전공법을 활용하여 고품질의 기판유리를 개발, 제조 및 공급합니다. 코닝이 개발한 퓨전공법은, 코닝이 디스플레이 유리 업계의 기술 리더십을 유지할 수 있는 핵심 요소입니다. 고도로 자동화된 퓨전 공법을 활용해 대형 및 고성능 LCD 패널 생산의 기본적인 속성인 무결점의 표면, 우수한 열적 치수 안정성, 그리고 균일한 두께의 기판 유리를 생산합니다. 코닝의 독자적인 퓨전공법은 확장성을 갖춰 다양한 크기 및 사양에 따라 조절 가능하며, 코닝은 이러한 퓨전공법이 대형 기판 유리 생산에 있어 가장 비용 효율적인 공정이라 믿습니다.
코닝은 고객들이 더 크고, 더 가벼우며, 더 얇고, 더 우수한 해상도의 디스플레이 생산을 위한 제품 혁신을 제공하는 회사로 인정받고 있습니다.
광통신
코닝은 1970년 세계 최초로 저손실 광섬유를 개발했습니다. 세계 최초 저손실 광섬유 개발 이래로, 코닝은 광섬유, 광케이블 및 연결 솔루션을 위한 혁신을 이어나가고 있습니다.
동영상 사용의 증가로 글로벌 대역폭 수요가 기하급수적으로 성장함에 따라, 통신 네트워크 기반 시스템 또한 구리선에서 광섬유 기반으로 이동하고 있습니다. 이는 광섬유가 네트워크 성능을 개선시키고 비용 효율적이면서도 필요로 하는 대역폭을 대응할 수 있기 때문입니다. 코닝은 통신 분야의 축적된 경험을 바탕으로 통신 네트워크의 모든 영역에 사용되는 광 솔루션을 설계하고 공급합니다.
코닝의 광통신 사업부는 정보통신 사업자와 기업 네트워크 사업자, 두 분야로 나누어져 있습니다. 정보통신 사업자 부서는 주로 동영상, 데이터 및 음성 통신 서비스를 위한 광섬유 기반 통신 인프라용 제품과 솔루션으로 구성되어 있습니다. 기업 네트워크 사업 부서는 주로 기업, 정부 및 개인에게 자체적인 용도로 판매하는 광섬유 기반 통신 네트워크로 구성되어 있습니다.
환경 기술
코닝의 환경 기술 사업부는 전 세계의 자동차 매연 컨트롤용 세라믹 담체 및 필터 제품을 생산합니다.
코닝은 1970년대 초에 경제적인 고성능 셀룰러 세라믹 담체를 개발했으며, 코닝의 세라믹 담체 기술은 전 세계 촉매 변환기의 표준으로 사용되고 있습니다. 세계적으로 배기가스 규제가 엄격해짐에 따라, 코닝은 가솔린 및 디젤 차량을 위한 더 효과적이고 내구성이 우수한 세라믹 담체 및 필터 제품 출시로 강력해진 규제에 대응하고 있습니다. 예를 들어, 가솔린 직접 분사 엔진(GDI)의 인기가 높아짐에 따라, 가솔린 직분사 엔진에서 배출되는 미립자를 줄일 수 있는 가솔린 미립자 필터를 개발했습니다.
코닝 환경 기술 사업부는 미국 뉴욕주와 버지니아주 그리고 중국, 독일 및 남아메리카공화국에서 담체 및 필터 제품을 생산하고 있습니다. 코닝의 세라믹 담체 및 필터 제품은 전 세계 촉매 생산자 및 배기가스 저감 시스템 제조업체에게 판매되며, 코팅 및 캐닝 과정을 거친 후 승용차, 버스, 중장비 및 건설장비 제조업체 및 엔진 제조업체에 판매됩니다. 대부분의 판매는 배기가스 저감 시스템 제조업체로 이루어지지만, 담체 및 필터의 사양은 승용차, 버스, 중장비 및 건설장비 제조업체 및 엔진 제조업체의 사양에 따라 결정됩니다.
특수 소재
코닝 특수 소재 사업부는 고객의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 유리, 유리 세라믹 및 플루오르계 결정을 위한 150가지 이상의 조성을 제공하는 제품을 생산합니다. 특수 소재 사업부는 디스플레이 광학 및 구성품, 반도체 광학 구성품, 항공우주 및 방위, 천문학, 안과 제품, 광통신 구성품, 그리고 디스플레이 기기에 최적화된 커버 글라스를 포함하는 광범위한 산업 분야에서 비즈니스를 영위하고 있습니다.
특수 소재 사업부의 Corning® Gorilla® Glass는 휴대전화, 태블릿 및 노트북 PC와 같은 디스플레이 기기용 커버 글라스로 특별히 고안된 얇고 가벼운 유리입니다. 가볍고 아름다운 Corning Gorilla Glass는 일상 생활에서 발생할 수 있는 스크래치, 낙하, 충격에도 견딜 수 있는 우수한 내구성을 갖추고 있어, 기술적, 디자인 적으로 새로운 형태의 전자기기의 가능성을 열고 있습니다. 2018년에 코닝은 최신 커버 글라스 혁신인 Corning® Gorilla® Glass 6을 선보였습니다. Corning® Gorilla® Glass 6는 반복되는 낙하에도 충격을 견딜 수 있는 뛰어난 내구성을 갖추고 있을 뿐만 아니라 광학적 선명도, 터치 민감도, 그리고 손상 저항성을 유지하도록 개발된 제품입니다. Corning Gorilla Glass는 미국 켄터키주, 한국, 일본 및 대만에서 생산됩니다.
코닝이 생산하는 반도체 광학 제품은 고성능 광학 소재 제품, 광학 기반 계측기기, 그리고 글로벌 반도체 산업에서 사용되는 광학 어셈블리를 포함합니다. 코닝의 반도체 광학 제품은 미국 뉴욕주에서 생산됩니다.
기타 특수 유리 제품은 유리 렌즈 및 창문 구성품과 조립품을 포함하며 미국 뉴욕주, 뉴햄프셔주 및 프랑스에서 제조되며, 중국에서 공급됩니다.
생명 공학
100년 이상 실험실용 제품의 개발, 제조 및 신뢰받는 글로벌 공급업체인 코닝 생명 공학 사업부는 효율을 증대하고, 비용을 줄이며, 개발 시간을 줄이고자 하는 생명공학 연구자들 및 의약품 제조사와 협력합니다. 소재과학, 폴리머 표면 과학, 세포 배양, 그리고 생물학 분야에서의 코닝만의 전문기술을 활용하여, 생산성을 개선하고 획기적인 연구를 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
생명 공학 제품은 플라스틱 용기, 특수 표면, 세포 배양 미디어 및 세럼 등의 소모품과 첨단 세포 배양 연구, 바이오프로세싱, 유전체학, 신약개발, 미생물학 및 화학용 일반 소모품 및 장비들을 포함합니다. 코닝은 Corning®, Falcon®, Pyrex®, Axygen® 및 Gosselin 등과 같은 코닝 브랜드로 생명 공학 제품을 판매합니다.
코닝 생명공학 제품들은 대부분 유통업체를 통해 글로벌 제약 및 생물공학 회사, 학교, 병원, 정부 기관 및 기타 생명공학과 관련된 업체에 판매되고 있습니다. 코닝은 미국의 일리노이주, 메인주, 매사추세츠주, 뉴욕주, 노스캐롤라이나주, 유타주 및 버지니아주와 미국 외부에서는 중국, 프랑스, 멕시코 및 폴란드에서 생명공학 제품을 생산합니다.