Corning’s Fusion Process | Science of Glass | The Glass Age | Corning
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
Flat glass

유리 과학: 퓨전 공법

유리 과학: 퓨전 공법

유리 과학: 퓨전 공법

유리 과학: 퓨전 공법

코닝의 혁신적인 퓨전공법은 우수한 품질의 평판유리를 생산하는 핵심 기술입니다.

코닝은 세계 최초로 유리를 공중에서 낙하시켜 특수 유리를 생산한 제조사입니다. 이러한 코닝의 독자적인 '퓨전 공법' 은 지난 20년간 코닝이 거두고 있는 성공의 핵심 요소입니다.

코닝이 개발한 독자적인 퓨전 공법의 원리와 중요성은 다음과 같습니다.

순수한 모래에 다른 무기물이 혼합된 원재료를 1,000도 이상 올라가는 커다란 용해로를 이용해 녹입니다. 균질화 과정을 거친 용융된 유리물은 아이소파이프(isopipe)라 불리는 말구유 모양의 통으로 주입되고, 유리물의 균일한 주입과 점도를 유지하기 위해 아이소파이프에 열이 가해 집니다.

용융된 유리물은 넘칠 때까지 채워지고 양쪽으로 넘친 유리물은 한 장의 평탄한 유리를 만들기 위해 아이소파이프 아랫부분에서 다시 결합됩니다.

종이의 형태를 가지게 된 유리물이 아직 아이소파이프 아랫단에 매달려 있을 때, 자동화 기계를 이용하여 길이를 결정하고 공기 중에서 냉각시키는 과정을 거칩니다. 퓨전 공법만의 초정밀 컨트롤은 유리 제품의 중요한 특성인 두께를 결정하게 됩니다. 이를 통해, 수 밀리미터 두께의 Gorilla Glass 및 100마이크론 두께의 Willow Glass 를 생산할 수 있습니다.

수직 낙하하면서 냉각 과정을 거친 평판 유리는 커팅 작업 후 포장 작업이 이루어집니다.

주석용융로에 용융된 유리물을 띄워서 평판유리를 만드는 플로팅 공법과 달리, 퓨전 공법은 표면 연마나 후처리 공정이 필요하지 않아 비용을 절감할 수 있습니다.

하지만, 이러한 장점은 일부분에 지나지 않습니다. 퓨전 공법으로 생산된 평판 유리는 우수한 표면 품질과 균일한 두께를 자랑할 뿐만 아니라 LCD 회로 공정과 같은 고온 공정 또한 견딜 수 있습니다. 코닝은 고객사의 다양한 크기 및 사양에 따라 퓨전 공법의 사이즈 또한 조절할 수 있습니다.

퓨전 공법은 Gorilla Glass 나 Willow Glass 의 내구성을 강화시킵니다. 유리가 금이 가거나 깨지는 이유는 유리 표면의 작은 흠집으로부터 시작됩니다. 아주 미세한 스크래치나 작은 흠집도 유리 전체의 금이나 깨짐으로 발전될 수 있습니다. 퓨전 공법으로 생산된 유리는 공정 중 표면이 닿지 않아 일반적인 공정상 발생할 수 있는 유리 표면의 결함이나 흠집으로부터 자유롭습니다.

퓨전 공법으로 생산된 유리는 Gorilla Glass에 사용되는 화학적 강화 방법인 이온 강화에 최적화되어 있는 공법입니다.

퓨전 공법으로 생산되는 코닝 유리 제품군은 다음과 같습니다.

Gorilla Glass, Willow Glass, Corning® EAGLE XG® Slim, Corning Lotus™ 

제품

코닝 솔루션

Corning® EAGLE XG® Slim Glass

Corning® EAGLE XG® Slim Glass

진화하는 디스플레이 기술을 위한 우수한 기판유리

Corning® EAGLE XG® Slim Glass

Corning® EAGLE XG® Slim Glass 기판은 패널제조사들이 비용효율적이며 환경적으로 안전한 제품을 생산할 수 있도록 지원합니다.  

자세히 알아보기

Corning® Willow® Glass

Corning® Willow® Glass

울트라 슬림 디스플레이를 위한 얇고 휘어지는 유리

Corning® Willow® Glass

Corning® Willow® Glass 로 오늘날 슬림 디스플레이와 미래의 스마트 표면 디스플레이를 위한 얇고 가벼우며 비용효율적인 어플리케이션 구현이 가능합니다.  

자세히 알아보기

Corning Lotus™ NXT Glass

Corning Lotus™ NXT Glass

고성능 디스플레이를 위한 기판유리

Corning Lotus™ NXT Glass

Lotus NXT Glass 는 까다로운 고온공정을 위한 디스플레이 플랫폼으로 에너지 효율이 높고 선명하고 생동감 넘치는 화질 구현을 가능하게 합니다. 

자세히 알아보기

Corning Iris™ Glass

Corning Iris™ Glass

얇고 세련된 디스플레이를 위한 고투과율 유리

Corning Iris™ Glass

Corning Iris™ Glass 는 얇은 베젤과 TV 세트의 두께를 줄여주는 유리 도광판입니다. 

자세히 알아보기