코닝 혁신의 역사 | 유리 혁신 | Corning
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
발명은 코닝의 필요불가결한 요소 중 하나입니다. 

1851년 코닝을 설립할 당시, 창업주인 Houghton 가문은 R&D만이 여타의 유리제조 업체와의 차별화를 꾀할 수 있는 유일한 방법이라고 확신했습니다.

이러한 신념을 기반으로 Houghton 가문은 유리의 조성 및 화학적 물리학적 특성에 대한 심도있는 연구 개발을 통해 종국에 우리의 삶을 변화시킨 다양한 제품의 소재로서의 유리의 놀라운 가능성의 문을 열었습니다.   

1879년 당시 32살이던 토마스 에디슨은 자신의 백열전구 발명품을 가지고 코닝을 찾았습니다. 에디슨은 자신이 개발한 백열전구의 섬세한 필라멘트를 감싸기 위한 유리구를 찾고 있었습니다. 백열전구의 유리구는 창문이나 유리병에 사용되는 일반 유리보다 더 튼튼하고 손상에 강해야 했습니다. 1880년경 에디슨은 이 세상에 빛을 가져다 준 역사적 발명품인 백열전구의 유리구 독점 공급업체로 코닝을 선정했습니다. 

코닝은 또한 신뢰성 높은 열차 신호등을 개발하여 초창기 열차산업이 직면한 안전성 문제를 해결하는데 큰 공헌을 하였습니다. 1900년대 코닝의 과학자인 William Churchill 과 George Hollister는 Nonex라 이름 붙여진 열팽창에 강한 유리를 개발하는데 성공했습니다. 극한의 온도에 대한 저항력이 높은 Nonex 유리는 램프 안과 밖의 큰 온도 차 때문에 금이 가는 일이 잦아 안전성 문제가 제기되던 철도용 신호등으로 사용되었습니다. 과학자 Churchill은 철도신호협회(Railroad Signal Association)와 협력하여 철도산업에 가장 적합하며 이후에 산업 표준으로 자리잡게 된 철도신호등 색상을 개발하기에 이르게 됩니다. 

오랜 역사와 함께 코닝의 제품들 또한 진화를 거듭했습니다. 코닝은 초창기 라디오 제품의 유리 튜브를 제조했으며, 이러한 소재과학 분야의 전문지식을 바탕으로 TV 의 보급화가 시작된 1940년대 CRTs 를 대량생산하기에 이르게 됩니다. 1950년대 코닝은 세계 1위 CRT 공급업체라는 수성을 넘어 1960년대에는 전세계 TV CRT 생산의 100% 를 장악합니다. 

코닝의 연구소에서 개발된 유리 및 기타 소재는 우주선에도 사용됩니다. 코닝의 제품은 100년 전 부터 실험실의 필수품이기도 했습니다. 페니실린 항생제와 소아마비 백신은 코닝의 Pyrex® 배양 용기의 사용을 통해 획기적인 의학적 발전을 이루었습니다. 

코닝의 유리는 디지털 혁명에 있어서 숨겨진 중요한 역활을 해 오고 있습니다. 사이즈에 상관없이 거의 모든 LCD 스크린에 사용되는 코닝 유리는 우리가 소통하고 정보를 주고받는 방식을 변화시켰습니다. 실리콘 칩의 미세 회로를 식각하기 위해 사용되는 코닝 광학 렌즈는 불과 한 세대 이전의 대형 수퍼컴퓨터보다 더 많은 정보 처리가 가능한 스마트폰의 사용을 가능하게 했습니다. 

코닝의 가장 큰 업적 중 하나는 오늘날 광통신 네트워크의 토대가 된, 1970년 세계 최초 저손실 광섬유 개발을 꼽을 수 있습니다. 사람 머리카락 두께보다 얇은 유리 가닥은 전자가 아닌 광자를 통해 초당 수백만 비트의 정보를 전송할 있으며 이를 통해 오늘날 언제 어디서나 연결된 통신 네트워크의 혁명을 이끌어 냈습니다. 현재까지 코닝은 광통신 시장을 이끄는 선두주자이며, 코닝의 광섬유는 전세계에 가장 많이 매설된 광섬유 브랜드 입니다. 

코닝의 최신 유리 혁신은 연결된 세상을 위한 공헌자입니다. 손상 저항성이 뛰어난 전자기기 커버유리인 Corning® Gorilla® Glass는 오늘날 보다 세련된 디스플레이와 휴대성이 강화된 전자기기를 구현하는 얇고, 가벼우면서도 경제적인 소재입니다. 또한, 초박형의 휘어지는 Corning® Willow® Glass는 미래의 스마트 표면을 구현하는 최신 유리 혁신입니다. 

Products

Explore the Ways Corning Impacts Your Life