Corning Willow Glass Laminates | Flexible, Bendable Glass | Corning

Corning® Willow® Glass

휘어지는 유리

휘어지는 유리

얇고 가벼운 Willow Glass는 코닝의 독자적인 퓨전공법을 통해, 휘어질 만큼 얇게 생산됩니다. 우수한 품질의 유리를 생산하는 코닝의 퓨전공법을 비디오를 통해 확인해 보세요.

얇고 가벼운 Willow Glass는 코닝의 독자적인 퓨전공법을 통해, 휘어질 만큼 얇게 생산됩니다. 우수한 품질의 유리를 생산하는 코닝의 퓨전공법을 비디오를 통해 확인해 보세요.

롤투롤 공정

롤투롤 공정

얇고 구부려지는 Willow Glass는 효율성 높은 롤투롤 공정을 통해 폭 1.3미터 최대 길이 300미터까지의 100마이크론 및 200마이크론의 롤 형태로 생산이 가능합니다. 비디오를 통해 코닝의 롤투롤 공정에 대해 자세히 알아보세요.

얇고 구부려지는 Willow Glass는 효율성 높은 롤투롤 공정을 통해 폭 1.3미터 최대 길이 300미터까지의 100마이크론 및 200마이크론의 롤 형태로 생산이 가능합니다. 비디오를 통해 코닝의 롤투롤 공정에 대해 자세히 알아보세요.

우수한 표면 품질

우수한 표면 품질

Willow Glass는 이상적인 봉지재로 습기, 산소 및 오염으로부터 민감한 소재를 보호합니다. 자세한 내용은 제품 정보를 통해 확인하실 수 있습니다.

Willow Glass는 이상적인 봉지재로 습기, 산소 및 오염으로부터 민감한 소재를 보호합니다. 자세한 내용은 제품 정보를 통해 확인하실 수 있습니다.

유리는 스크래치에 강하고 관리가 쉬울 뿐만 아니라,
고유의 뛰어난 내구성 특성으로 다양한 건축 분야에 사용 될 수 있는
훌륭한 소재입니다. 

Corning® Willow® Glass 라미네이트

Corning® Willow® Glass
라미네이트

제품 정보

제품 정보를 통해 자세한 기술 사양을 확인하실 수 있습니다.

제품 정보를 통해 자세한 기술 사양을 확인하실 수 있습니다.

휘어지는 유리

롤투롤

사이언스 프로그램 'MythBusters' 의 인기 쇼호스트 아담 세비지와 제이미 하이네만이 Willow Glass 라미네이트에 대해 설명합니다.

사이언스 프로그램 'MythBusters' 의 인기 쇼호스트 아담 세비지와 제이미 하이네만이 Willow Glass 라미네이트에 대해 설명합니다.

표준 공구로 절삭 가능

표준 공구 절삭 가능

Willow Glass 라미네이트는 전문 공구, 건축 도구, 일반 공구에 이르기까지 여러 절단, 드릴 공구 등을 사용하여 다양한 크기, 형태로 자르고 구멍을 낼 수 있습니다.

Willow Glass 라미네이트는 전문 공구, 건축 도구, 일반 공구에 이르기까지 여러 절단, 드릴 공구 등을 사용하여 다양한 크기, 형태로 자르고 구멍을 낼 수 있습니다.

비용 절감, 효율적인 작업, 혁신적인 디자인: 유리로 이 모든 것이 가능합니다.

저비용과 효율적인 작업: 유리로 가능합니다.

글로시한 유리 소재로의 마감은 오늘날 세련된 빌딩 디자인의 특징입니다. 

현대적인 유리 소재는 건축업계의 최신 기술과의 완벽한 결합을 통해 완전히 새로운 효율성과 경제성을 창출하고 있습니다. 

이러한 새로운 시도의 출발은 초박막의 종이처럼 휘어지는 유리 솔루션에서 시작되었습니다. 최대 4,000 제곱피트의 유리를 감을 수 있는 스풀은 시트 형태 대비 쉬운 운송과 핸들링을 가능하게 합니다. 현장 작업자들은 일반적인 플랫한 빌딩 외곽에 Willow Glass를 라미네이트하여 뛰어난 내구성의 세련된 외곽을 디자인 할 수 있습니다. 

바로 이러한 점이 건축 기술과 현대적 유리 소재의 결합을 통해 보다 다양한 장점을 누릴 수 있는 부분입니다. 유리는 라미네이트 방식을 통해 다양한 소재의 내구성을 높일 뿐만 아니라 아름다우면서도 스크래치에 강하고 관리가 용이한 디자인적인 측면에서 활용도가 높은 솔루션입니다. 

일반적으로 오래된 건물의 벽면에는 평평하지 않은 부분이나 표준 규격이 아닌 전기콘센트로 인해 작업시 어려움을 겪기도 합니다. 현대적 감각의 Willow Glass 라미네이트를 이용하면, 이러한 까다로운 부분의 작업을 현장에서 디자인 및 커팅하여 바로 작업할 수 있습니다. 따로 주문을 하거나 기다리지 않고도 몇분안에 현장에 딱 맞는 유리 라미네이트 작업이 가능합니다. 이를 통해, 비용을 줄이고 폐기물 또한 줄일 수 있습니다. 

DIRTT와 같은 공간 인테리어 전문 기업들이 이러한 코닝의 솔루션을 회사, 학교, 병원 및 호텔등 다양한 공간 인테리어에 활용하고 있습니다. DIRTT의 대표 제품인 'Back Painted Glass' 타일은 초박막의 휘어지는 Corning® Willow® Glass를 활용하여 제조 공정을 단축하고 고객사들에게 혁신적인 건축 디자인 솔루션을 제공하고 있습니다.  

또한, 효율성 및 폐기물 절감 부분은 건축업계 전반에 환경을 생각하는 새로운 접근 방법을 제시하고 있습니다. 예를 들어, 버려지는 소재의 양을 줄임으로써 불필요한 운송을 줄일 수 있게 되었습니다. 또한 빠른 속도와 정확성으로 맞춤형 제품의 생산을 통해 제조 및 운송 과정에서 필요한 에너지를 줄일 수 있게 되었습니다. 

다양한 디자인 가능성과 효율성 개선 및 환경적인 이점 등 바로 이런 혜택들이 투명하고 아름다운 유리가 건축 및 인테리어 디자인의 새로운 가능성을 여는 소재로 주목받는 이유입니다.