牛胎児血清(FBS)ロットチェックサンプル(50 mL)お申込みフォーム
10本以上ご購入の方限定で、ロットチェックサンプル(50 mL)をご提供いたします。必要事項を入力の上、お申込みください。
注意事項:
- サンプルのご依頼は10本以上ご購入の方が対象となります。
- サンプルは、販売店様経由でお届けいたします。
- サンプル送付先は日本国内に限ります。
- サンプル評価期間は4週間以内とさせていただきます。
- 弊社営業からご連絡させていただくことがあります。予めご了承ください。
*は必須項目です。
血清ロットチェックサンプルのお申込みありがとうございます。
受付メールをお送りしました。
弊社からの受付メールが届かない場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。
コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部
電話:03-3586-1996
CLSJP@corning.com
弊社血清については以下をご覧ください。