Corning マトリゲル基底膜マトリックスは、35年以上にわたって高い信頼を集め、細胞生物学の先端研究を支えています。文献でのマトリゲル基底膜マトリックスの引用回数はこれまでに13,000回以上を数え、今も増加の一途をたどっています。研究現場では、マウスEHS肉腫細胞から再構成されたこの細胞外基質(ECM)について、常に新たなアプリケーションが見つかっています。この組成は、代謝研究や毒性研究に用いられていることに加え、いくつかのタイプの腫瘍細胞浸潤アッセイの開発、さらに最近ではオルガノイドモデルの重要要素として使われているほか、数えきれないほど多くの目的に利用されています。
このマトリゲル基底膜マトリックスを最大限に活用する戦略がいくつかあります。そこで、さまざまなアプリケーションでのマトリゲル基底膜マトリックスの取り扱い方法、そのためのベストプラクティス、ECMとして最も高い信頼性と普及率を獲得し続けている理由について考察します。
適切なマトリゲル組成の選択
標準的な組成のマトリゲル(8〜12 mg/mL)は、上皮細胞などの極性細胞の培養に適しています。また、肝細胞、ニューロン、ベータ島細胞、乳腺上皮細胞、内皮細胞、平滑筋細胞など、多くの細胞タイプの分化促進にも使用されます。高濃度マトリゲル(18〜22 mg/mL)は、基質硬度やスキャフォールドの完全性が高くなります。このため、マウスのプラグアッセイなど、in vivoの細胞送達アプリケーションに適しています。
比色アッセイや蛍光アッセイのほか、エストロゲン様作用が懸念される場合には、フェノールレッドフリーのマトリゲル基底膜マトリックスが、高度に定義された基底膜調製が望ましいアプリケーションには、増殖因子を低減したグロースファクターリデューストタイプがお勧めです。
マトリゲル基底膜マトリックスのヒトES細胞最適化組成は、ヒト胚性幹細胞やヒト人工多能性幹細胞(hiPS細胞)のフィーダーフリー培養に不可欠な再現性や一貫性を確保します。
アプリケーションやスケールに応じて、マトリゲル基底膜マトリックスをコーティング済みの培養容器を検討してもいいでしょう。こうした容器には、35〜100 mmのBioCoatディッシュ、6〜96ウェルのBioCoatプレート、96ウェルまたは384ウェルのマトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレートがあり、ハイスループット環境のスフェロイドモデルやオルガノイドモデルをサポートします。