Packaging Takeback Program | Recycling Program | Corning

1人ひとりの力で世界は変わる。包装材リサイクルプログラム

Corning®、Falcon®、Axygen®の製品包装材が資源に変わります。

Corning®、Falcon®、Axygen®の製品包装材が資源に変わります。

コーニングの包装材リサイクルプログラムでリサイクルを

コーニングは、環境保護の取り組みはビジネス上も意味のあることだと考えています。プロセス、製品、サービスの継続的な改善を通じて、環境保護に全力を挙げて取り組んでいます。コーニングは、米国環境保護庁(EPA)の最も権威ある「ENERGY STAR® Partner of the Year(エネルギースター年間最優秀パートナー)」賞を9年連続で受賞しています。私たちは、お客様の研究活動の可能性を高めると同時に、環境保全の良き管理責任、いわゆるスチュワードシップを担いたいと考えています。このゴールを念頭に、お客様にも包装材リサイクルプログラムに無償でご参加いただく機会を用意しています。

コーニング製品を使用すれば手軽にリサイクルプログラムで環境保護に貢献

ステップ 1

対象となるCorning、Costar®、Falcon、Axygenの各ブランドの製品の包装に使われているリサイクル可能な包装材を箱詰めします。輸送時の環境負荷を最小限に抑えるため、箱に隙間なく詰めてください。

注:以下の品目は本リサイクルプログラムの対象外です。

  • 製品本体、バイオハザード物質、液体、放射性廃棄物、一切の規制廃棄物
  • 生物学的コーティング製品(Corning BioCoat®、Corning マトリゲル基底膜マトリックスなど)の包装材
  • 段ボール箱。段ボールは、地域のリサイクル窓口を通じてリサイクルできます。
  • 他社製品に使われていた包装材。 コーニングの各ブランド(Corning、Costar、Falcon、Axygen)の製品の包装材のみのリサイクルとさせていただきます。指定外ブランド製品の包装材が含まれていた場合には、お客様の費用負担にて返却します。

ステップ 2

お申込みページで、送料支払い済みの送り状をプリントしてください。

ステップ 3

送り状を箱に貼り付け(再利用の段ボール箱の場合、前回使用時の送り状や内容物説明ラベルなどは剥がしてください)、UPSかフェデックスで当社リサイクルパートナーにお送りください。

これで完了です!

コーニング製品のご愛顧と環境保全へのご理解・ご協力に感謝いたします。

*Corning、Costar、Axygenのピペットチップ用ラックは再利用可能な設計になっており、数回のオートクレーブ滅菌に耐えられます。リサイクルプログラムは、米国内でのみご利用いただけます。リサイクル業者は、所定の条件に適合する素材をリサイクルします。