ラミニン (マウス) のコーティング方法
ラミニン (マウス) のコーティング方法
本ページのコーティング方法は、製品ごとの品質保証書を和訳したものです。
品質保証書は保証書のダウンロードからご利用いただけます。
コーティング方法:
下記は、個々の培養系に最適なコーティング条件を決めるためのガイドラインとしてご使用ください。
1. ラミニン(マウス)を4℃または氷上で穏やかに融解します。使用中はラミニン(マウス)を4℃に保ってください。融解中に綿状の物質が見られることがあります。これは凝集したラミニンで、通常4℃で1~48時間後には溶解します。
2. 滅菌済みの無血清培地を用いてラミニン(マウス)を希望の濃度に希釈します。推奨コーティング濃度は1~10 µg/cm2です。表面をまんべんなくコーティングできるように最終溶液量を調製してください。
例)最終のコーティング濃度が5 µg/cm2の場合、基質を50 µg/mLに希釈し、35 mm ディッシュには1 mL、60 mmディッシュには3 mL添加してください。
3. 培養表面に希釈したラミニン(マウス)を適量添加してください。
4. 常温で1 時間インキュベートします。
5. 残った基質を吸引してください。
6. 穏やかにリンスします。底面をひっかいてしまわないように気を付けてください。
7. プレートはすぐに使用することができます。滅菌状態が維持されれば、4℃で、乾湿いずれでも保管することができます。