コーニングのカスタム培地と血清
高品質のカスタム培地の開発と製造サービスは、ワクチン開発や創薬のための細胞培養から抗体産生で使用する独自の研究ニーズに合ったカスタマイズした培地と試薬をお届けします。
カスタム培地製品は、the current ISO 13485 standard and FDA Quality System Regulation 21 CRF 820, current good manufacturing practices (cGMP), FDA-registered facility for Class 1 Medical Devicesに準拠して製造しています。我々は業界トップの培地製品を提供し、製造と滅菌性はすべてのcGMPとFDAの必要条件を満たす品質処理を行っています。
コーニングのカスタム培地と血清は、カスタム培地組成、パッケージ、規制上の条件を満たすための幅広い対応力だけでなく、経験と専門知識の面からもサポートします。
さらに詳しく >
カスタム培地に興味がある場合は、フォームに入力してください。
今すぐ見る >