Umweltschutz | Nachhaltigkeit | Corning

Ambitionierte Vision – tatkräftig umgesetzt

Ambitionierte Vision

Einige Beispiele für unsere vielfältigen Anstrengungen zum langfristigen Schutz der Umwelt:

  • Patentierte Pionierleistung: Das von Corning entwickelte EAGLE XG® Glas ist das branchenweit erste LCD-Glas ohne Zusatz von Schwermetallen oder Halogeniden. Eine umweltfreundliche Alternative für TV-Geräte – mit positivem Effekt vor, während und nach ihrer Nutzung.
  • Weniger Staub, gesündere Luft: Unsere Abgasfilter für Dieselfahrzeuge filtern 99 Prozent der Rußpartikel.
  • Early Mover: Schon vor über einem Jahrzehnt hat Corning ein durchdachtes Umweltmanagementsystem (EMS) entwickelt und an allen Standorten rund um den Globus implementiert. Heute verfügt jedes Werk weltweit über das Corning Umweltmanagement bzw. über eine Zertifizierung nach ISO 14001.
  • Saubere Sache: Keramiksubstrate von Corning sind die Schlüsselkomponente bei vielen Autokatalysatoren weltweit. In den vergangenen fünf Jahrzehnten haben unsere innovativen Substrate dazu beigetragen, Milliarden von Tonnen an Luftschadstoffen zu neutralisieren – und „somit Milliarden Menschen weltweit sauberere Luft zum Atmen beschert”, sagt Hal Nelson, Vizepräsident Corning Environmental Technologies


Folgende Maßnahmen sind die Grundlage unserer Umweltpolitik:
 

  • Alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Unternehmensstandards werden selbstverständlich eingehalten – und nach Möglichkeit übererfüllt.
  • Ein Umweltmanagementsystem wird konzernweit an allen Betriebsstätten und Standorten implementiert.
  • Reststoffe und Abfallmaterialien werden der  Wiederverwendung zugeführt oder recycelt. 
  • Das Umweltbewusstsein wird in der internen wie externen Kommunikation gezielt gefördert.
  • Umweltfreundliche Technologien und Materialien kommen bevorzugt zum Einsatz.
  • Alle Maßnahmen zur Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs, zur Verminderung von Schadstoffemissionen, zur Begrenzung der Gewässerbelastung durch Abwassereinleitungen sowie zur maximal umweltverträglichen Abfallentsorgung werden bewusst gefördert.