Umweltmanagement-Systeme | Umweltschutz | Corning

Jede Einrichtung von Corning verfügt über ein Umweltmanagementsystem (EMS). Ein EMS reduziert Abfälle und gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften in einem kontinuierlichen Bemühen um die Reduzierung der Umweltauswirkungen.

Umweltmanagement-Systeme

Umweltmanagement-Systeme

Die Sicherstellung, dass Corning Incorporated ein führender, verantwortungsbewusster Umweltbürger auf der ganzen Welt ist, hat für Cornings Global Environment and Sustainability (GES) Team oberste Priorität. Um die bereits starke Umweltleistung des Unternehmens weiter zu verbessern, verlangt GES, dass die Produktions- und Laboreinrichtungen nach ISO 14001 zertifiziert und von einer dritten Organisation überprüft werden.

ISO 14001 wurde von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) entwickelt und ist eine freiwillige Norm, die Kriterien für ein Umweltmanagementsystem (UMS) festlegt. Dieses EMS unterstützt Unternehmen bei der kontinuierlichen Verbesserung ihrer Umweltleistung - Energie- und Ressourceneffizienz, Abfallreduzierung usw. - und bei der Einhaltung der geltenden Gesetze.

Alle Produktions- und Laboreinrichtungen von Corning Incorporated auf der ganzen Welt sind entweder nach ISO 14001 zertifiziert oder streben aktiv die Zertifizierung nach ISO 14001 an.