光學通訊事業群強勁表現帶動多項業務成長
康寧公司(紐約證交所代碼:GLW)今日宣布2015年第一季的績效表現。
第一季財報重點
- 核心營收為 24 億美元*,較去年同期成長 4%。營收淨值(GAAP)為 23 億美元,與去年同季一致。
- 每股核心盈餘為每股0.35 美元*,較去年同期成長 21%。GAAP 每股盈餘為 0.29 美元。
- 光學通訊事業群營收較去年成長18%,主因為市場對康寧的光纖到府方案需求強勁,以及近期收購案營收所致。
- 本季LCD 玻璃價格下滑持續緩和,康寧預估第二季價格下跌幅度會更小。
- Gorilla Glass 4在第一季的強大需求帶動 Corning® Gorilla® Glass 強勁的營收。
第一季財報比較
單位為百萬美元,除百分比及每股金額外
核心績效* | |||
---|---|---|---|
Q1 2015 | Q1 2014 | % 變化 | |
核心營收淨額 | $2,430 | $2,326 | 4% |
核心盈餘 | $484 | $423 | 14% |
每股核心盈餘 | $0.35 | $0.29 | 21% |
GAAP | |||
---|---|---|---|
Q1 2015 | Q1 2014 | % 變化 | |
盈收淨值 | $2,265 | $2,289 | (1%) |
淨利 | $407 | $301 | 35% |
每股盈餘 | $0.29 | $0.20 | 45% |
*這些係非國際公認會計原則財務計算方式。非國際公認會計原則與國際公認會計原則計算調節公佈於本新聞稿後的列表上,以及本公司的投資人關係網站。關於2013年及2014年更多的非GAAP會計原則已公布於本公司網站,詳述因康寧日圓匯率於2015年第一季由¥93變動至¥99所造成的核心毛利率、核心銷售、一般及行政上的支出、與核心研究、開發、及工程上的支出。核心績效(非GAAP)的計算方法已作調整,以排除日圓與韓元匯率變動及其它不影響公司運作中的項目。請見 8-K 表內「使用非 GAAP 財務計算方法表」附件,以獲得核心績效計算方法的詳細內容。
康寧公司董事長、執行長暨總裁魏文德(Wendell P. Weeks)表示:「我們在2015年之初即有一個優異的開始,在第一季,我們受惠於公司的多項業務,在五個事業群中有四個核心營收皆表現成長。」
魏文德補充說:「我們的光學通訊事業群在第一季表現極為出色,由於市場對於光纖到府方案(fiber-to-the-home solution)和資料中心產品需求持續強勁。在顯示科技事業群,LCD 玻璃價格跌幅趨緩,加上持續集中致力於降低成本,讓我們能維持獲利。最後,新一代的 Gorilla Glass 大受客戶好評,也成功帶動我們的營運結果。」
魏文德說:「我們相信今年將會是另一個核心盈餘成長表現的年度。」
第一季各事業群的表現
顯示科技事業群的核心營收為 9.72 億美元*,較去年第一季略為成長。核心盈餘為 2.94 億美元*,較去年同期成長 4%。LCD 玻璃總產量與去年同期比較,成長幅度在十位數的後段(high-teen percentage)。LCD 玻璃價格下滑幅度如預期持續趨緩。綜合產量增加、價格跌幅趨緩,及成本降低等,帶動顯示科技事業群毛利率較去年同期有所提升。
光學通訊事業群的營收為 6.97 億美元,較去年第一季的 5.93 億美元成長 18%,主因為電信業者和企業網路雙方銷售均呈現成長。光學通訊事業群本季的財務表現超出公司的預期,主要受惠於北美市場對光纖到府的需求強勁。近期收購 TR Manufacturing, Inc. 也帶動本季營收成長。核心盈餘在第一季為 7200 萬美元*,較去年同期成長 85%。
環保科技事業群營收為 2.82 億美元,與2014年第一季的 2.75 億美元相比略為成長。核心盈餘為 4800 萬美元*,較去年同期成長 12%。由於市場對康寧重型柴油排放控制產品的需求增加,大幅度的銷售使本季營收和獲利增長。
特殊材料事業群的營收為 2.72 億美元,較去年第一季成長 4%。Gorilla Glass 產量成長幅度超過 20%如預期,主要是受惠於市場對 Gorilla Glass 4 保護玻璃的需求增加。先進光學產品的營收下滑沖銷了部分 Gorilla Glass在本事業群的出色表現。核心盈餘為 4600 萬美元*,較去年成長 44%。
生命科學事業群的營收為 1.97 億美元。道康寧公司的核心股權收益下滑 14%,原因來自多晶矽產品的銷售數字低於預期。
本季核心毛利率為 44%*,較去年同期成長 1%及優於公司的預期。
康寧在本季以 5 億美元購回 2100 萬股的普通股,此乃先前宣布之 15 億美元股票購回計劃的一部分。
康寧在第一季結束時的現金與短期投資金額為 51 億美元。
未來展望
副董事長暨財務長佛若斯(James B. Flaws)表示:「第一季的出色表現讓我們對第二季的成長充滿衝勁。光學通訊事業群產品的強勁需求、Gorilla Glass 的深受歡迎,及重型柴油排控材料的優勢等,都將帶動我們在第二季的表現。」
在第二季,康寧預估其 LCD 玻璃產量將較首季增加,成長幅度在個位數的前段(low single-digit percentage)。第二季的玻璃價格下跌情形預計更小於第一季。
光學通訊事業群在第二季的營收預計較去年同期成長,幅度在兩位數的中段(mid-teen percentage),主要是由於電信業者及企業網路的需求持續強勁。而近期的收購案也有助創造出色的表現。
環保科技事業群在第二季的營收預估較去年同期減少,幅度在個位數的中段(mid-single digit percentage)。康寧預估市場對其排控產品的需求與去年一致。較弱的歐元匯率將影響與去年同期比較的營收。
特殊材料事業群在第二季的營收預估較去年同期減少,幅度在個位數的中段(mid-single digit percentage),主因為先進光學產品的銷售數字下滑。Gorilla Glass 的營收預估仍將維持強勁表現。生命科學事業群的營收預估會較去年同期略低,主要是由於外匯匯率走疲。
綜觀今年度的表現,佛若斯表示:「我們預期2015年康寧的每股核心盈餘將有出色的成長。由於光學通訊事業群市場出現強勁需求,及受惠於近期的收購案,將帶動我們的表現。消費者對於手持電子裝置的需求,尤其是新款智慧型手機,將帶動今年Gorilla Glass 4 玻璃產量的成長。我們也預期環保科技事業群和生命科學事業群的成長,但未來歐元匯率持續走跌的可能性將對成長構成負面影響。」
佛若斯總結說:「我們帶著強勁動力揮別2014年,而第一季的優秀表現加強我們期待2015年更具成長。」
即將召開的投資人活動
康寧將於5月7日在紐約州康寧市召開投資人大會,並將出席5月19日於波士頓召開的摩根大通科技媒體暨電信會議。
第一季電話會議訊息
康寧於美東時間4月28日週二早晨8時30分舉行第一季電話會議。欲收聽會議內容,請在電話會議前10到15分鐘,撥打免付費電話+800-230-1096專線,或國際直撥電話+1-612-234-9960。會議主持人為「NICHOLSON」。欲網路線上收聽,請瀏覽康寧網站www.corning.com/investor_relations,並點選左側的投資人活動(Investor Events)連結。重播服務將於美東時間上午11:00開始,並將持續播送到2015年5月12日週二下午5點為止。欲收聽重播內容,請撥打+800-475-6701,或國際直播電話+1-320-365-3844。密碼為357164。該錄音播送將保留至電話會議後一年。
此新聞發佈中的資訊陳述
非公認會計原則財務核算(No-GAAP)與公認會計原則(GAAP)並不相符或相通。康寧公司的非公認會計原則財務核算不含因一般經濟狀況及活動而未反映於公司正常營運法則與趨勢而導致的影響性項目。康寧相信提供非公認會計原則是有助於分析財務業績而不受可掩蓋公司正常業績趨勢的項目的影響。詳細對帳概述這些非公認會計準則措施及最直接與公認會計原則措施之間相比的差異,已公佈在公司的 www.corning.com/investor_relations 網站上,或按左方的「財務報告」連結。本新聞稿一併隨附調整內容。
預測性與警示性聲明
此新聞稿內含預測性陳述(符合1995年私人證券訴訟改革法案),是以康寧目前財務報表及營運狀況的預測與假設為基準,其中涉及種種可能對實際結果產生實質性差異的商業風險與其它不確定因素。風險和不確定因素包括:全球政經商局勢產生變化或動盪不安的可能性;財務與信用市場的狀況;貨幣匯率;稅率;產品需求和業界產能;競爭;集中型客戶信賴度;生產效率;成本降低;關鍵零組件與原料之可取得性;新產品量產;價格波動;高價值與非高價值產品的混合銷售變動;新廠房動工或重建支出;因恐怖行動、武裝衝突、政局或財務不穩定;自然天災、不利天候條件或重大衛生因素可能造成的商業活動中斷;保險的適當性;抵押資產的公司活動;購併及撤資活動;過多或過時庫存量;技術變動率;專利權的執行能力;產品與零組件的表現問題;重要員工留任;股價波動;以及不利的訴訟或法規發展。康寧已將上述及其它風險因素詳細呈報美國證管會(Securities and Exchange Commission)。預測性陳述僅表達新聞資料發表當日的事實,未來若有任何新資訊或事件發生,康寧無任何義務修正此份陳述。
關於康寧公司
康寧公司(www.corning.com )為全球材料科學的領導供應商。結合其超過160年在特殊玻璃、陶瓷及光學物理方面的專業知識,康寧公司開發出的產品創造出嶄新產業,改變了人們的生活。康寧藉由持續投資於研發活動、以獨特方式結合材料和製程創新,並且密切與客戶合作,解決科技方面的棘手難題。康寧的業務與市場不斷出現變化。今日,康寧的產品跨足消費性電子、電信、運輸及生命科學等產業,包括用於智慧型手機和平板電腦的抗磨損保護玻璃;用於先進顯示器的精準玻璃;用於高速通訊網路的光纖、無線通訊技術及連線解決方案;受信賴的產品促進開發新藥和製藥;以及用於汽車、卡車和越野車輛的排放控制產品。